Buchsen für Rohrverteiler / Mit Gewinde / 90Grad. Spezielle Steckdosen

Buchsen für Rohrverteiler / Mit Gewinde / 90Grad. Spezielle Steckdosen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Buchsen für Rohrverteiler / Mit Gewinde / 90Grad. Spezielle Steckdosen
  • Buchsen für Rohrverteiler / Mit Gewinde / 90Grad. Spezielle Steckdosen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Aufnahme für Rohrverteiler. [Werkstoff] EN 1.1149 Equiv., EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Buchsen für Rohrverteiler/Mit Gewinde/90Grad. Spezielle Steckdosen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
SGSKKEN 1.1149 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
SUSKKEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-H (Anzahl an Bohrungen)-P-S-Q
SUMLF32A
SGSKK1
-
3
-
P50
-
S50
-
Q50
Teile-nummerT
Rc(PT)
VLDdHStückpreis
AusführungNr.SGSKKSUSKK
SGSKK
SUSKK
11/81514148.58.1
21/420181911.511.4
33/82520.52414.512
41/23024.52916.515.6

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGSKK1
SGSKK2
SGSKK3
SGSKK4
SUSKK1
SUSKK2
SUSKK3
SUSKK4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück

6.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 Äquiv.1/8B

7.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 Äquiv.1/4B

8.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 Äquiv.3/8B

10.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 Äquiv.1/2B

7.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/8B

11.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/4B

13.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/8B

18.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigungen für Verteiler Rohrendform – 1. Anschlussstück Muffenschweißen Rohrendform – 2. Anschlussstück Ausführung mit Innengewinde (Rc)
Befestigung, Ausführung 90° Dedicated Sockets

Ergänzungsartikel

Technischer Support