Rohrverteilerblöcke / Buchsen mit Gewinde / Mit Gewinde / Auslässe 1 Reihe / 2 Einlässe

Rohrverteilerblöcke / Buchsen mit Gewinde / Mit Gewinde / Auslässe 1 Reihe / 2 Einlässe
[Merkmale] Rohrförmiger Verteiler. Sie können die Größe der Muffe bestimmen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverteilerblöcke/Buchsen mit Gewinde/Mit Gewinde/Auslässe 1 Reihe/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
 AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Stutzen für InnengewindeStutzen für AußengewindeGrundkörperStutzen
Abgesetzt mit AußengewindeInnengewinde
beidseitig
Abgesetzt mit Außengewinde
SGFF-EN 1.0035 ÄquivalentEN 1.0035 ÄquivalentEN 1.1158 Äquivalent (EN 1.1149 Äquivalent für M5)Galvanisch verzinkt
SGFM-Chemisch vernickelt
SUFFSUFFAEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent
(EN 1.4301 Äquivalent für M5)
EN 1.4301 Äquivalent-
beidseitig
Innengewinde
SGFMFSGFMFAEN 1.0035 ÄquivalentEN 1.0035 ÄquivalentEN 1.1158 Äquivalent (EN 1.1149 Äquivalent für M5)Galvanisch verzinkt
SUFMF-EN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent
(EN 1.4301 Äquivalent für M5)
EN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-H (Anzahl an Bohrungen)-P-S-Q-A-B-C-D-E  
SUFF25A-3-P50-S50-Q50-A3-B2-C2     Für 3 Kreisläufe
SGFMF25A-5-P50-S50-Q50-A3-B2-C3-D2-E3 Für Kreislauf 5
SGFMF25A-4-P50-S50-Q50-A3-B2-C0-D2   Wenn die Anzahl der Kreisläufe 4 ist und der Anschluss C nicht benötigt wird. (Es sind 3 Stutzen vorhanden)
Wählen Sie A ~ E entsprechend der Anzahl an Bohrungen (H).
Machen Sie entsprechende Angaben bei H=2 von A bis B, bei H=3 bis C, bei H=4 bis D und bei H=5 bis E.
■ V1 und T1-Maße
d1
Rc(PT)
V1W1T1
5 (M5)1013.4D/2+W1-(L-H)
1 (1/8)1517
2 (1/4)2022
3 (3/8)2524
4 (1/2)3028
6 (3/4)3531
■ V2 und T2-Maße
d1
R(PT)
V2W2T2
5 (M5)67.5D/2+W2-A
1 (1/8)10.510
2 (1/4)13.815
3 (3/8)17.317
4 (1/2)21.720
6 (3/4)27.223
* Die Maße der Stutzen selbst sowie für die Stutzen L, H und A finden Sie auf S.1258.
Teile-nummerH
(Anzahl Öffnungen)
P, S, QAuswahl für Rc (PT), R (PT), M (Regelgewinde)d2Dd
AusführungNr.1mm-SchritteA, B, C, D, ER(PT)Werkstoff: EN 1.0035 ÄquivalentMaterial: Edelstahl
Außengewinde beidseitigStutzen für Innengewinde
SGFF
SGFM
SUFF
Stutzen für Außengewinde


SUFFA
15A2
3
4
5
35~1500 (Ohne Bohrung)5 (M5)1 (1/8) 1/221.716.116.1
20A35~15005 (M5)1 (1/8)2 (1/4)3/427.221.621.4
25A40~15001 (1/8)2 (1/4)3 (3/8)13427.627.2
32A50~15002 (1/4)3 (3/8)4 (1/2)1 1/442.735.735.5
40A60~15003 (3/8)4 (1/2)6 (3/4)1 1/248.641.641.2
Innengewinde beidseitigStutzen für Innengewinde
SGFMF
SUFMF
Stutzen für Außengewinde
SGFMFA
15A2
3
4
5
35 (45)~15005 (M5)1 (1/8) 1/221.716.116.1
20A35 (45)~15005 (M5)1 (1/8)2 (1/4)3/427.221.621.4
25A40 (50)~15001 (1/8)2 (1/4)3 (3/8)13427.627.2
32A50 (60)~15002 (1/4)3 (3/8)4 (1/2)1 1/442.735.735.5
40A60 (70)~15003 (3/8)4 (1/2)6 (3/4)1 1/248.641.641.2
Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich L= (H-1)xP+S+Q≤700. Für Ausführungen mit beidseitigem Innengewinde stehen die konfigurierbaren Mindestwerte für S und Q in ( ).
Geben Sie für A bis E entsprechend die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 vor der ( ) an. Bei Auswahl von 0 bleibt die Steigung unverändert und der Abstand zwischen zwei Stutzen ist 2xP.
Bei allen Stutzen der Ausführung mit Innengewinde werden die Gewinde innen gebohrt, bei allen mit Außengewinde außen gebohrt. Beachten Sie bei der Bestellung das Bestellbeispiel und die unten dargestellte Mindeststeigung.
■ Tabelle für Mindestwerte der Stutzensteigung (P)
GrößeM5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4
M5353535384043
1/8353538404345
1/4353840434548
3/8384043454850
1/2404345485053
3/4434548505355
Geben Sie eine Steigung an, die über den oben genannten Werten liegt.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGFF15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFF15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFF15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFF15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFF40A-2-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
SGFM15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFM15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFM15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFM15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFM20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFM25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFM32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFM40A-2-P[40-150/1]-S[60-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
SGFMF15A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFMF15A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFMF15A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFMF15A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFMF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFMF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFMF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFMF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl Bohrungen/Kreisläufe H Werkstoff Oberflächenbehandlung Rohrendform – 1. Anschlussstück Rohrendform – 2. Anschlussstück Mit Mehrpunktverbindung Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück Maß linkes Ende S
(mm)
Steigung P
(mm)
Rohrendform Auswahl des Gewinde-Ø [A] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Auswahl des Gewinde-Ø [B] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Auswahl des Gewinde-Ø [C] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Auswahl des Gewinde-Ø [D] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Auswahl des Gewinde-Ø [E] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Rechtes Ende Ø Q
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 5---35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 5--35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 535 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 5---35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 5--35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 535 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 3---40 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 30 ~ 3--40 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-40 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 340 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 4---50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 40 ~ 4--50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 450 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 6---60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 60 ~ 6--60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 660 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 5---35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 5--35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 535 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 5---35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 5--35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-35 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B35 ~ 15035 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 535 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 3---40 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 30 ~ 3--40 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-40 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B40 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 340 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 4---50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 40 ~ 4--50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B50 ~ 15050 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 450 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15040 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 6---40 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 60 ~ 6--60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chemisch vernickelt[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B60 ~ 15060 ~ 150Both Ends Threaded0 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 660 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 5---45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 50 ~ 5--45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1/2B1/2B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 545 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 5---45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 50 ~ 5--45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen3/4B3/4B45 ~ 15035 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 545 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B50 ~ 15040 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 30 ~ 3---50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B50 ~ 15040 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 30 ~ 30 ~ 3--50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B50 ~ 15040 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1B1B50 ~ 15040 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 350 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 40 ~ 4---60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 40 ~ 40 ~ 4--60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/4B1 1/4B60 ~ 15050 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 460 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 60 ~ 6---70 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 60 ~ 60 ~ 6--70 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-70 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Gewindestutzen1 1/2B1 1/2B70 ~ 15060 ~ 150Both Ends Tapped0 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 670 ~ 150

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohrverteiler Ausführung mit Rohröffnung 1-Weg

Ergänzungsartikel

Technischer Support