• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

O-Ringe / Großer Durchmesser

O-Ringe / Großer Durchmesser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieser O-Ring ermöglicht es Ihnen, die Länge des Drahtdurchmessers und den Innendurchmesser frei zu wählen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
O-Ringe/Großer Durchmesser:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffHärte (JIS Hs)FarbeBetriebstemperaturbereichJIS Symbol
DFANitrilkautschuk70±5Schwarz-30~100°CKlasse 1 A
DFBNitrilkautschuk90±5Schwarz-25~100°CKlasse 1 B
DFFFluorkautschuk70±5Schwarz-15~200°CKlasse 4 D

Spezifikationen

Teilenummer-do
DFA4-850
TeilenummerDraht-Ø ToleranzInnen-Ø do
1mm-Schritte
AusführungSchnurstärke W
DFA
(Nitrilkautschuk 70, Schwarz)

DFB
(Nitrilkautschuk 90, Schwarz)

DFF
(Fluorkautschuk 70, Schwarz)
3.1±0.13300~2000
3.53
4
5.33±0.15
5.7
6
7
8±0.20
8.4
9±0.25
10 ±0.30
11
12
13±0.39
15
16±0.48
18
20
Toleranzen für Draht- und Innen-Ø von DFF sind 1.5 Mal größer als die Werte in oben stehender Tabelle.
Innen-ØToleranz Innen-Ø
300~400±2.82
401~500±3.30
501~600±4.00
601~700±4.70
701~800±5.30
801~900±6.00
901~1000±6.70
1001~1100±7.50
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600±8.80
1601~1700±9.40
1701~1800+10.0~-10.4
1801~1900+10.0~-11.2
1901~2000+10.0~-11.7
■Tabelle mit Werkstoffspezifikationen (JISB2401)
AusführungDFADFBDFF
JIS SymbolKlasse 1 AKlasse 1 BKlasse 4 D
Reißfestigkeit (MPa)9.814 9.8
Ausdehnung (%)250100200
Reißfestigkeit (MPa)2.7 -1.9
Druckverformungsrest (%)40 40 40

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DFA3.1-[160-2000/1]
DFA3.53-[160-2000/1]
DFA4-[160-2000/1]
DFA5.7-[160-2000/1]
DFA5.33-[160-2000/1]
DFA6-[160-2000/1]
DFA7-[160-2000/1]
DFA8-[160-2000/1]
DFA8.4-[160-2000/1]
DFA9-[300-2000/1]
DFA10-[160-2000/1]
DFA11-[300-2000/1]
DFA12-[300-2000/1]
DFA13-[300-2000/1]
DFA15-[300-2000/1]
DFA16-[300-2000/1]
DFA18-[300-2000/1]
DFA20-[300-2000/1]
DFB3.1-[160-2000/1]
DFB3.53-[160-2000/1]
DFB4-[160-2000/1]
DFB5.7-[160-2000/1]
DFB5.33-[160-2000/1]
DFB6-[160-2000/1]
DFB7-[160-2000/1]
DFB8-[160-2000/1]
DFB8.4-[160-2000/1]
DFB9-[300-2000/1]
DFB10-[160-2000/1]
DFB11-[300-2000/1]
DFB12-[300-2000/1]
DFB13-[300-2000/1]
DFB15-[300-2000/1]
DFB16-[300-2000/1]
DFB18-[300-2000/1]
DFB20-[300-2000/1]
DFF3.1-[160-2000/1]
DFF3.53-[160-2000/1]
DFF4-[160-2000/1]
DFF5.7-[160-2000/1]
DFF5.33-[160-2000/1]
DFF6-[160-2000/1]
DFF7-[160-2000/1]
DFF8-[160-2000/1]
DFF8.4-[160-2000/1]
DFF9-[300-2000/1]
DFF10-[160-2000/1]
DFF11-[300-2000/1]
DFF12-[300-2000/1]
DFF13-[300-2000/1]
DFF15-[300-2000/1]
DFF16-[300-2000/1]
DFF18-[300-2000/1]
DFF20-[300-2000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø do (oder d)
(mm)
Schnurstärke W
(mm)
Werkstoff Werkstoffcode, JIS Härte

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20003.1NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20003.53NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20004NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20005.7NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20005.33NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20006NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20007NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20008NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20008.4NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 20009NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 200010NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200011NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200012NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200013NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200015NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200016NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200018NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200020NitrilkautschukKlasse 1 A70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20003.1NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20003.53NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20004NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20005.7NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20005.33NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20006NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20007NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20008NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20008.4NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 20009NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 200010NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200011NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200012NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200013NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200015NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200016NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200018NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200020NitrilkautschukKlasse 1 B90

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20003.1[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20003.53[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20004[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20005.7[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20005.33[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20006[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20007[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20008[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 20008.4[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 20009[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10160 ~ 200010[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200011[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200012[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200013[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200015[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200016[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200018[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

-

1 12 Arbeitstage 10300 ~ 200020[Fluorkautschuk] FluorkautschukKlasse 4 D70

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

O-Ringe/Großer Durchmesser:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften
Draht-Ø und Innen-Ø sind frei wählbar.
Hohe Luftdichtigkeit durch Formung im Vulkanisationsverfahren.
Keine Nähte an Verbindungsteilen.

Grundlegende Informationen

Ausführung konfigurierbar

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support