Vakuumfilter / Klein / Filter- / Austauschelement

Vakuumfilter / Klein / Filter- / Austauschelement

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein kompaktes Ersatz-Vakuumfilterelement. [Werkstoff] Hauptkörper: Polycarbonat. -Element: Polyvinylformal.
Vakuumfilter/Klein/Filter-/Austauschelement:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Grundkorpus : Polycarbonat
Filterelement : Polyvinylformal

Spezifikationen

Teilenummer
VFS4
TeilenummerBCL1(L2)L3L4dXTeilelängeFiltrierbereich (cm2)Gewicht (g)StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
VFS448.51110.812.78.24109.8152.85.1  
653.411.613.215.210.64.510.511.86  
Teilenummer(D)(d)(L)StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~20
VFSE6415  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VFS4
VFS6
VFSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Austausch des Filterelements Anschlussausführung (Eingangsseite) Anschlussrohr-Ø (Millimetergröße, EIN-Seite) D Grundkorpus, Austausch-Filterelemente

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10kurzMöglichOne-Touch-Installation (Millimeter)Ø4Main Body

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10kurzMöglichOne-Touch-Installation (Millimeter)Ø6Main Body

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Filterelement---Replacement Filter Elements

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Vakuumfilter/Klein/Filter-/Austauschelement:Verwandte bildanzeige
■ Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich0~60°C
Betriebstemperaturbereich-100~0kPa
Filtergenauigkeit5µm

Anwendungsbeispiel

Vakuumfilter/Klein/Filter-/Austauschelement:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Filtergenauigkeit 5 µm Anwendung Vakuumleitung Entfernung Gegenstand Staub

Ergänzungsartikel

Technischer Support