• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Durchflussregelventile / In Durchflussrichtung montiert / Miniatur-Ausführung

Durchflussregelventile / In Durchflussrichtung montiert / Miniatur-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Durchflussregelventile / In Durchflussrichtung montiert / Miniatur-Ausführung
  • Durchflussregelventile / In Durchflussrichtung montiert / Miniatur-Ausführung
  • Mengenrabatt
Kompakter Inline-Drehzahlregler, der Störungen verhindert.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Durchflussregelventile/In Durchflussrichtung montiert/Miniatur-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polybutylenterephthalat
Gewinde: Messing (vernickelt)

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße-Farbe
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Teile-nummerFarbeABCESchlüsselflächen HGewindegröße
M
Gewicht (g)StückpreisMengen
Rabatt
AusführungDMinmax.1 ~ 9 Stk.10~30
SPJNSK4B (Schwarz)
W (weiß)
39.843.3410109M5x0.812.5
642.846.3412109M5x0.813.4
Teilenummer
SPJNSK4-B
SPJNSK4-W
SPJNSK6-B
SPJNSK6-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D
(mm)
Gehäusefarbe

13.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4B (Black)

13.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4W (White)

13.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6B (Black)

13.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6W (White)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Durchflussregelventile/In Durchflussrichtung montiert/Miniatur-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.05~0.7MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Inline Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Sicherungsmutter Sicherungsmuttern
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::0.7 Gewinde-Nenn-Ø M M5

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support