• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lagergehäuse / Quadratische Ausführung / Loslagerseite / Kompaktes / Niedriges Profil

Lagergehäuse / Quadratische Ausführung / Loslagerseite / Kompaktes / Niedriges Profil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Lagergehäuse/Quadratische Ausführung/Loslagerseite/Kompaktes/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BUQEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
BUQMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
BUQ8
BUV10
BUAM12
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Radiallager aus japanischer Herstellung1
Sicherungsring*1
* Der Sicherungsring für BUQM ist aus Edelstahl.

TeilenummerdLBHhPVMMit LagerSicherungsringBUQBUQM
AusführungNr.StückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BUQ
BUQM
8615323217231756B606ZZSTWN, S6  
108203643252622610B608ZZSTWN, S8  
12102610B6000ZZSTWN, S10  
1515465230343212B6002ZZSTWN, S15  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BUQ8
BUQ10
BUQ12
BUQ15
BUQM8
BUQM10
BUQM12
BUQM15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

26.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

27.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Brünierung25203633501400

29.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Brünierung25203645501960

32.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung30204656002830

28.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chemisch vernickelt1715322190865

29.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

33.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite, kompakte Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Senkrechte Montage
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Set Support Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support