Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / 45° Kniestücke/ einseitig Schweißende, TC-Stutzen

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / 45° Kniestücke/ einseitig Schweißende, TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr mit Dichtflansch x geschweißte:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNFHEEN 1.4301 Äquivalent
SNFHESEN 1.4404 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
Teile-nummerDdABH1H2H3SNFHESNFHES
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Stückz. 1~910~20Stückz. 1~910~20
SNFHE
SNFHES
1S25.42350.5 43.536.8 15.8 43.9
1.5S38.135.750.5 43.544.7 23.7 49.5
2S50.847.864.0 56.552.6 31.6 59.8
2.5S63.559.577.5 70.563.0 42.0 71.9
3S76.372.391.0 83.573.6 52.6 84.2
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNFHE1S
SNFHE1.5S
SNFHE2S
SNFHE2.5S
SNFHE3S
SNFHES1S
SNFHES1.5S
SNFHES2S
SNFHES2.5S
SNFHES3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Befestigungsmaterial Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)

40.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.0S23

47.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.5S35.7

55.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.2.0S47.8

93.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.2.5S59.5

113.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.3.0S72.3

45.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.0S23

58.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.5S35.7

75.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.2.0S47.8

116.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.2.5S59.5

153.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr mit Dichtflansch x geschweißte:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform 45° Elbow Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Anschweißen Ø, Mitte Gleicher Ø, konzentrisch Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support