Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
AJSLC | EN 1.0038 äquiv. | Schwarz brüniert |
AJSLCM | Chemisch vernickelt | |
AJSLCS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer | - | H |
AJSLC8 | - | 40 |
Teilenummer | H wählbar | d | H1 | T | W | P | d1 | T1 | B | Stückpreis | |||||||
Ausführung | Nr. | AJSLC | AJSLCM | AJSLCS | |||||||||||||
AJSLC AJSLCM AJSLCS | 3 | 15 | 20 | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 4 | 4 | 5 | ||||||
4 | 15 | 20 | 3.5 | ||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 6 | 5 | 6 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | ||||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 7 | 6 | 8 | |||||
10 | 25 | 30 | 40 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9.5 | 7 | 9 | ||||||
12 | 25 | 30 | 40 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | 11.5 | 8 | 10 | ||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 15.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nr.(d) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 3(2.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4(3.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5(4.5) | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6(5.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8(7.5) | 20 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10(9.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12(11.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 16(15.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 3(2.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4(3.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5(4.5) | 15 ~ 25 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6(5.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8(7.5) | 20 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10(9.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12(11.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 16(15.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 3(2.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4(3.5) | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5(4.5) | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6(5.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8(7.5) | 20 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 10(9.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 12(11.5) | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 16(15.5) | 25 ~ 40 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nr.(d)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften