Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
H vorgefertigt | H konfigurierbar | ||
AJKC | AJKB | EN 1.0038 äquiv. | Schwarz brüniert |
AJKCM | AJKBM | Chemisch vernickelt | |
AJKCS | - | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer | - | H |
AJKC6 | - | 8 |
Teilenummer | H | d | H1 | T | W | P | d2 | d1 | ℓ | Stückpreis | |||||||||||||||
vorgefertigt | konfigurierbar 1mm-Schritte | Länge vorgefertigt | H konfigurierbar | ||||||||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | AJKC | AJKCM | AJKCS | AJKB | AJKBM | |||||||||||||||||||
(H vorgefertigt) AJKC AJKCM AJKCS (Nr. 3 ~ 10) | (H konfigurierbar) AJKB AJKBM | 3 | 5 | 10 | 15 | 10~40 | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 3.5 | 6 | 3.5 | |||||||||||
4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | ||||||||||||||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~80 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9 | 14 | 9 | |||||||||||
12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | - | ||||||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15.5 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Maß H frei wählbar | Nr.(d) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 3(2.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 4(3.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 5(4.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 6(5.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 8(7.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 10(9.5) | 15 ~ 80 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 12(11.5) | 15 ~ 80 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Configurable | 16(15.5) | 15 ~ 80 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 3(2.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 4(3.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 5(4.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 6(5.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 8(7.5) | 10 ~ 40 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 10(9.5) | 15 ~ 80 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 12(11.5) | 15 ~ 80 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Configurable | 16(15.5) | 15 ~ 80 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 3(2.5) | 5 ~ 15 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 3(2.5) | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 4(3.5) | 5 ~ 20 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 4(3.5) | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 5(4.5) | 6 ~ 25 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 5(4.5) | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 6(5.5) | 8 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 6(5.5) | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 8(7.5) | 10 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 8(7.5) | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 10(9.5) | 12 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 10(9.5) | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 12(11.5) | 12 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 12(11.5) | - | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | H Selectable | 16(15.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 3(2.5) | 5 ~ 15 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 4(3.5) | 5 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 5(4.5) | 6 ~ 25 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 6(5.5) | 8 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 8(7.5) | 10 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 10(9.5) | 12 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 12(11.5) | 12 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | H Selectable | 16(15.5) | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | H Selectable | 3(2.5) | 5 ~ 15 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | H Selectable | 4(3.5) | 5 ~ 20 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | H Selectable | 5(4.5) | 6 ~ 25 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | H Selectable | 6(5.5) | 8 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | H Selectable | 8(7.5) | 10 ~ 30 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | H Selectable | 10(9.5) | 12 ~ 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Maß H frei wählbar
Nr.(d)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften