• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagblöcke mit Polyurethankautschuk / Block-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschlagblöcke mit Polyurethankautschuk/Block-Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungPolyurethan Werkstoff Oberflächenbehandlung
SBUBShore A90 (naturfarben)EN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert
SBUMChemisch vernickelt

Urethan ist aufvulkanisiert.
Oberflächenbehandlung des Metallzylinders am Übergang zum Puffer kann an der Kante etwa 2~3mm abgelöst sein.

Spezifikationen

Teilenummer-A-H-T
SBUB-40-20-15
TeilenummerA wählbarH wählbarTXd1d2 ℓ Stückpreis
AusführungSBUBSBUM
SBUB
SBUM
304050 20253040501579.55.55.5  
304050  25304050208116.56.5  
 405060  30405030101499  
A≥H

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBUB-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUB-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support