• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagblöcke / Gerade / Durchgangsbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschlagblöcke/Gerade/Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
Senkbohrung(Durchgangs-bohrung)
SBHB SBKHB EN 1.1191 äquiv.-Schwarz brüniert
SBHM SBKHM -Chemisch vernickelt
SBHHB-40HRC~Schwarz brüniert
SBHHMSBKHHMChemisch vernickelt
SBHU -PolyurethanShore A90-
SBHJ -PMMA/Polymethylmethacrylat--

Spezifikationen

Teilenummer-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
TeilenummerA wählbarH
5mm-Schritte
TXd1d2 ℓ 1
SenkbohrungDurchgangsbohrung
(Senkbohrung)
SBHB
SBHM
SBHHB
SBHHM
SBHU
SBHJ
(Durchgangsbohrung)
SBKHB
SBKHM

SBKHHM
20304050     (5) 10~401010584.54.5
 30405060    (10) 15~5015A1079.55.55.5
 304050607080  (15) 20~5020158116.56.5
  405060708090100(20) 30~5030A15101499
A≥H H-Maß in ( ) nur für Durchgangsbohrung.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHJ-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHU-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGefertigte Bohrung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung A
(mm)
H
(mm)
T 10 (für Durchgangsbohrung, Ø4.5) 15 (für Durchgangsbohrung, Ø6.5)
(mm)
T A10 (für Durchgangsbohrung, Ø5.5) A15 (für Durchgangsbohrung, Ø9)
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Counterbored HoleEN 1.1191 Äquiv.Nicht im LieferumfangBlack Oxide Coating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

1 8 Arbeitstage 10Counterbored HoleEN 1.1191 Äquiv.40HRC ~Black Oxide Coating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

1 8 Arbeitstage 10Counterbored HoleEN 1.1191 Äquiv.40HRC ~Electroless Nickel Plating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

1 6 Arbeitstage 10Counterbored HolePolyacetalNicht im LieferumfangNot Provided20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

1 8 Arbeitstage 10Counterbored HoleEN 1.1191 Äquiv.Nicht im LieferumfangElectroless Nickel Plating20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

1 6 Arbeitstage 10Counterbored HoleUrethaneShore A90Not Provided20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

1 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.1191 Äquiv.Nicht im LieferumfangBlack Oxide Coating20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-

-

1 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.1191 Äquiv.Nicht im LieferumfangBlack Oxide Coating20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15

-

1 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.1191 Äquiv.40HRC ~Electroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-

-

1 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.1191 Äquiv.40HRC ~Electroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15

-

1 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.1191 Äquiv.Nicht im LieferumfangElectroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-

-

1 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.1191 Äquiv.Nicht im LieferumfangElectroless Nickel Plating20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support