Anschlagschrauben / flach / Aussensechskant / Shore A90 / Regelgewinde / 46-50 HRC / Stahl, Edelstahl / chemisch vernickelt

Anschlagschrauben / flach / Aussensechskant / Shore A90 / Regelgewinde / 46-50 HRC / Stahl, Edelstahl / chemisch vernickelt
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Der Urethan-Teil kann Stöße absorbieren. -Genauigkeit der Anschlagposition kann leicht erreicht werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Anschlagbolzen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff HärteOberflächenbehandlung
USTEHEN 1.7220 äquiv.46~50HRCChemisch vernickelt
Polyurethan (schwarz)Shore A90-
USSTEHEN 1.4301 äquiv.--
Polyurethan (schwarz)Shore A90-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
USTMH10
USTEH13

Generelle Informationen zu Anschlagbolzen

Anschlagbolzen - Anschlagbolzen mit Gewinde - Anschlagbolzen mit flachem Kopf - Anschlagbolzen rundem Kopf - Anschlagbolzen mit Schlüsselbohrung - Anschlagbolzen mit Dämpfer - Anschlagbolzen mit Gummi

 

Auswahldetails von Anschlagbolzen

- Material: Stahl, Edelstahl

- Beschichtungen: unbeschichtet, vernickelt

- Härte: 32 bis 55HRC

- Schlüsselweite: 3 bis 20 mm

- Kopfhöhe: bis 50 mm

- Gewinde: M3 bis M12

- Kopfdurchmesser: 5 bis 20 mm

- Durchmesser-Montageseite: 2 bis 12 mm (m6)

- Schonkopf: Polyurethankautschuk (PUR) mit Shore A90

 

Beschreibung / Grundlagen

Der Anschlagbolzen aus der Gruppe der Anschlagelemente dient primär als Anschlag im Maschinenbau (Kollisionsschutz). Zudem wird er vermehrt zur Endlagenbestimmung für Werkstücke und in beweglichen Applikationen im Vorrichtungsbau (z.B. Werkstückträger) verwendet.

 

Grundlegend bietet MISUMI zwei Befestigungsvarianten der Anschlagbolzen. Die handelsübliche Variante sind Anschlagbolzen mit Gewinde. Anschlagbolzen mit Gewinde besitzen den Vorteil, dass sie einfach zu montieren und demontierten sind. Weiter kann das Gewinde des Anschlagbolzen zur Justage des Abstandes und der Endlage genutzt werden.
Zusätzlich bietet MISUMI Anschlagbolzen ohne Gewinde zum Einpressen mit Passung als weitere Montagevariante an. Diese Anschlagbolzen können auch bei häufigen Kollisionen zur Bauteilschonung in das zu bewegende Bauteil eingesetzt werden. Um die Bauteilschonung zu verstärken können die unterschiedlichen Bauarten der Anschlagbolzen auch miteinander kombiniert werden.
Der Freistich am Übergang vom Schaft zum Kopf sorgt dafür, dass bei einem Aufprall die Stoßenergie möglichst großflächig in die Stützfläche übertragen werden kann.

 

In der Regel haben Anschlagbolzen eine flache Kontaktfläche. Damit die komplette Kontaktfläche genutzt werden kann, ist eine korrekte Ausrichtung notwendig. Sollte eine exakte Ausrichtung nicht möglich sein, bietet MISUMI auch Anschlagbolzen mit einer kugelförmigen Kontaktfläche.
Beide Varianten von Anschlagbolzen sind mit einer gehärteten (vergüteten) Kontaktfläche vor erhöhtem Verschleiß oder Beschädigung geschützt. Gerade bei hohen Zyklen und häufigen Kollisionen ist ein verschleißarmer Anschlagbolzen notwendig. Die Anschlagbolzen sind auch gedämpft mit einer Kontaktfläche aus Polyurethankautschuk erhältlich. Diese können den Stoßimpuls, Schwingungen und damit verbundene Geräuschentwicklung reduzieren.

 

Falls nur ein begrenzter Bauraum vorhanden ist, bietet MISUMI die Sonderform mit kopfseitiger Schlüsselbohrung an. Diese erleichtert auch bei schwerem Zugang die Justage und Montage des Anschlagbolzens.

 

Zur Befestigung der Anschlagbolzen eignen sich Anschlagblöcke mit Gewinde, die über eine konfigurierbare Höhe verfügen.

 

MISUMI bietet alternativ eine Vielzahl an Anschlagschrauben mit Schonkopf und Dämpfer, die entgegen der Anschlagbolzen primär dämpfende Eigenschaften haben.
Wenn neben starrer und präziser Positionierung auch eine Bauteilführung benötigt wird, kann ein Auflagebolzen mit Bund als geführter Anschlag dienen.

 

Anwendungsbeispiele

Anschlagblock für Anschlagbolzen -Anschlagbolzen gehärtet - Anschlagbolzen vergütet - Halter Anschlagbolzen - Endanschlag Anschlagbolzen

Anwendungsbeispiel – Endanschlag mit Anschlagbolzen mit Gewinde
(1) Industriestoßdämpfer, (2) Anschlagbolzen, (3) Anschlagblöcke mit Gewinde

Anwendungsbeispiel Werkstückträger mit Anschlagbolzen mit Kunststoff-Schonkopf - Tray mit Anschlagbolzen mit Kunststoff-Schonkopf - Anschlag Werkstückträger und Anschlagbolzen mit Gummi

Anwendungsbeispiel – Werkstückträger mit Anschlagbolzen
(1) Anschlagbolzen mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
USSTEH5.5
USSTEH7
USSTEH8
USSTEH10
USSTEH13
USSTEH14
USSTEH17
USSTEH19
USTEH5.5
USTEH7
USTEH8
USTEH10
USTEH13
USTEH14
USTEH17
USTEH19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlüsselweite/Durchmesser
(mm)
Werkstoff Härte

8.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

8.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

8.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

8.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

8.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

9.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

10.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

10.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.-

4.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.5[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

4.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

4.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

4.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

5.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019[Stahl] EN 1.7220 Equiv.46 - 50HRC

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Anschlagbolzen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerM (Regelgewinde)thLD(C)Stückpreis
AusführungBUSTEHUSSTEH
USTEH
USSTEH
5.531.50.753.56.4  
741.558.1  
85669.2  
1062.02.0811.5  
138101015  
1416.2  
1710121319.6  
1912151521.9  

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Außengewinde Kopfform Mit Elastomer Härte (Polyurethanteil) Shore A90

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Können Anschlagbolzen seitliche Stöße abfangen?

Antwort:

Nicht alle Anschlagbolzen sind für einen seitlichen Stoß geeignet. Die meisten Anschlagbolzen besitzen für die Montage einen Außensechskant. Dieser kann durch seine Kanten die Oberfläche der zu stoppenden Bauteile beschädigen. Als seitlichen Anschlag empfehlen wir Anschlagblöcke. Diese bietet MISUMI in unterschiedlichsten Materialien wie Metall, Kunststoff und Kautschuk.

Frage:

Warum ist der Anschlagbolzen gefärbt?

Antwort:

Der Anschlagbolzen ist einseitig gefärbt, da hier die Nutzfläche durch einen Vergütungsprozess gehärtet wurde. Hierdurch soll der Anschlagbolzen resistenter gegenüber Verschleiß werden. Demnach handelt es sich hier nicht um eine Einfärbung oder Lackierung, sondern um Anlassfarbe, die bei Metallen durch Erwärmung entsteht.

Frage:

Wo kann der Anschlagbolzen montiert werden?

Antwort:

MISUMI bietet für die Befestigung von Anschlagbolzen passende Anschlagblöcke mit Gewinde. Die Blöcke können auf einer Grundplatte montiert und die Anschlagbolzen in diese eingeschraubt werden.

Frage:

Wie beständig sind die Anschlagbolzen mit Dämpfer?

Antwort:

Die Anschlagbolzen mit Polyurethan (PUR) sind abriebfest und haben eine hohe mechanische Festigkeit. Weitere Eigenschaften und Beständigkeit finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethan als PDF.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support