Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Stellschrauben / Fixierschrauben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Anschlaggewinde | Ausführung | Werkstoff | Härte* | Oberflächenbehandlung | Zubehör (Mutter 1 Stk.) | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||||
Fine | ANKSB | EN 1.7220 äquiv. | 40~45HRC | Schwarz brüniert | EN 1.0038 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
ANKSM | Chemisch vernickelt | |||||
ANKSS | EN 1.4006 äquiv. | - | EN 1.4301 äquiv. | - | ||
Regelgewinde | ANKB | EN 1.7220 äquiv. | Schwarz brüniert | EN 1.0038 äquiv. | Galvanisch verzinkt | |
ANKM | Chemisch vernickelt | |||||
ANKS | EN 1.4006 äquiv. | - | EN 1.4301 äquiv. | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | L |
ANKB6 | - | 20 |
- Material: Stahl, Edelstahl
- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chromatiert, vernickelt, verzinkt
- Härte: 40 bis 50HRC
- Gewinde: Regelgewinde, Feingewinde
- Außengewinde: M3 bis M20
- Antrieb: Innensechskant, Außensechskant, Schlüsselfläche, Rändelkopf
- Länge: 10 bis 120 mm
Stellschrauben für den Maschinenbau dienen hauptsächlich der Positionierung unterschiedlichster Bauteile. Hierbei stellt die Stellschraube einen vorgegebenen Abstand des jeweiligen Bauteils ein.
Je nach Anwendung bietet das MISUMI Sortiment Stellschrauben mit Regelgewinde und Stellschrauben mit Feingewinde. Ein Feingewinde erleichtert die Positionierung, da für die Verstellung ein kleineres Drehmoment benötigt wird. Durch die geringere Steigung des Feingewindes löst sich eine Stellschraube mit Feingewinde mit geringerer Wahrscheinlichkeit als eine mit Regelgewinde. Ein weiterer Vorteil des Feingewindes ist die höhere Tragfähigkeit, wodurch höhere Lasten in axialer Richtung aufgenommen werden können. Zudem kann eine Fixierschraube mit Feingewinde durch die geringe Steigung eine höhere Stellkraft erzeugen.
Das Lösen oder ein unbeabsichtigtes Verstellen einer Stellschraube kann mit einer Kontermutter verhindert werden. Je nach Ausführung wird die passende Mutter als Zubehör zur Stellschraube mitgeliefert. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.
Eine Stellschraube mit Rändelkopf ermöglicht eine vereinfachte Verstellung von Hand ohne zusätzliches Werkzeug. Die Stellschraube mit Rändelkopf kommt häufig dort zum Einsatz, wo eine regelmäßige Justierung oder ein Wechsel der Bauteile notwendig ist.
Die Fixierschraube ist mit gehärteter Auflagefläche verfügbar. Diese kann an der Gewindestirnfläche oder am Kopf oder Antrieb gehärtet sein. Die Vergütung sorgt für einen höheren Verschleißschutz der Stellschraube und erhöht die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Stellschrauben. Durch den zusätzlichen Vergütungsprozess kann eine Verfärbung des Materials in der Nähe der Auflagefläche auftreten.
Stellschrauben sind ebenfalls in der Form von Gewindestäben mit Innensechskant verfügbar. Ohne einen Kopf als Antrieb kann gerade an unzugänglichen Stellen Vorteilhaft sein.
Stellschrauben werden häufig in Kombination mit Anschlagbolzen oder Auflagebolzen verwendet. Diese Bolzen werden in das zu bewegende Bauteil eingesetzt, um dieses vor Verschleiß oder Beschädigung durch eine mehrmalige Verstellung zu schützen.
Stellschrauben sind häufig in Werkstückträgern und Spannvorrichtungen zu finden. MISUMI bietet ähnliche Stellschrauben oder Fixierschrauben auch mit Schonkopf in Form von Anschlagschrauben an.
Für die Befestigung bietet MISUMI passende Anschlagblöcke mit Gewinde, wahlweise mit Regelgewinde und Feingewinde.
Anwendungsbeispiel - Stellschraube Gewindestift
(1) Stellschraube, (2) Anschlagblock mit Gewinde, (3) Schraube, (4) Grundplatte (meviy), (5) Unterlegscheibe, (6) Nivellierelement
Anwendungsbeispiel - Stellschraube mit Mutter
Anwendungsbeispiel – (1) Stellschraube, (2) Mutter, (3) Anschlagblock mit Gewinde, (4) Anschlagbolzen, (5) bewegliches Objekt
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Ausführung - Gewinde | [M] Gewindedurchmesser (mm) | [P] Gewindesteigung (mm) | [L] Schraubenlänge (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 15 | brüniert | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 20 | brüniert | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 25 | brüniert | |
5.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 15 | brüniert | |
5.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 20 | brüniert | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 25 | brüniert | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 20 | brüniert | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 25 | brüniert | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 30 | brüniert | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 40 | brüniert | |
6.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 20 | brüniert | |
6.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 25 | brüniert | |
6.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 30 | brüniert | |
6.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 40 | brüniert | |
7.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 30 | brüniert | |
7.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 40 | brüniert | |
7.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 50 | brüniert | |
7.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 60 | brüniert | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 30 | brüniert | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 40 | brüniert | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 50 | brüniert | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 60 | brüniert | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 40 | brüniert | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 50 | brüniert | |
8.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 60 | brüniert | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 80 | brüniert | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 15 | chemisch vernickelt | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 20 | chemisch vernickelt | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 25 | chemisch vernickelt | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 15 | chemisch vernickelt | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 20 | chemisch vernickelt | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 25 | chemisch vernickelt | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 20 | chemisch vernickelt | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 25 | chemisch vernickelt | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 30 | chemisch vernickelt | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 40 | chemisch vernickelt | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 20 | chemisch vernickelt | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 25 | chemisch vernickelt | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 30 | chemisch vernickelt | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 6 | 1 | 40 | chemisch vernickelt | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 30 | chemisch vernickelt | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 40 | chemisch vernickelt | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 50 | chemisch vernickelt | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 8 | 1.25 | 60 | chemisch vernickelt | |
8.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 30 | chemisch vernickelt | |
8.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 40 | chemisch vernickelt | |
8.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 50 | chemisch vernickelt | |
8.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 10 | 1.5 | 60 | chemisch vernickelt | |
10.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 40 | chemisch vernickelt | |
10.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 50 | chemisch vernickelt | |
10.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 60 | chemisch vernickelt | |
10.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Regelgewinde | 12 | 1.75 | 80 | chemisch vernickelt | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 15 | unbehandelt | |
7.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 20 | unbehandelt | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 3 | 0.5 | 25 | unbehandelt | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 15 | unbehandelt | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 20 | unbehandelt | |
8.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 4 | 0.7 | 25 | unbehandelt | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 20 | unbehandelt | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4006 Equiv. | Regelgewinde | 5 | 0.8 | 25 | unbehandelt |
Loading...
Zurück zur Kategorie Stellschrauben / Fixierschrauben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | L auswählen | M×Steigung | B1 | B2 | A | ℓ | ℓ 1 | SR | B | (C) | T | Stückpreis | ||||||||||||
ANKSB ANKB | ANKSM ANKM | ANKSS ANKS | ||||||||||||||||||||||
Ausführung | M | Fine | Regelgewinde | |||||||||||||||||||||
(Feingewinde) ANKSB ANKSM ANKSS | (Regelgewinde) ANKB ANKM ANKS | 3 | 15 | 20 | 25 | 3x0.35 | 3x0.5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1.6 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | ||||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 4x0.5 | 4x0.7 | 10 | 2.5 | 7 | 2.5 | 1.6 | 4 | 7 | 8.1 | 3.2 | ||||||||||
5 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5x0.5 | 5x0.8 | 15 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | |||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6x0.75 | 6x1.0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11.5 | 5 | |||||||||
8 | 30 | 40 | 50 | 60 | 8x0.75 | 8x1.25 | 15 | 5 | 15 | 5 | 2.5 | 8 | 13 | 15 | 6.5 | |||||||||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10x1.0 | 10x1.5 | 20 | 6 | 25 | 5 | 3 | 10 | 17 | 19.6 | 8 | |||||||||
12 | 40 | 50 | 60 | 80 | 12x1.0 | 12x1.75 | 20 | 8 | 25 | 6 | 3 | 12 | 19 | 21.9 | 10 |
Ausführung | Rändelung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung - Gewinde
[M] Gewindedurchmesser(mm)
[P] Gewindesteigung(mm)
[L] Schraubenlänge(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie kann eine Stellschraube gesichert werden?
Eine Stellschraube sollte nicht wie bei üblichen Schrauben mit Schraubensicherungsmittel gesichert werden. Stellschrauben sollten beweglich bleiben, damit diese eine Einstellung eines Abstandes gewährleisten kann. Üblicherweise genügt das Kontern einer Stellschraube mit einer Mutter. Somit kann eine Position festgelegt werden und einfach durch lösen der Kontermutter verändert werden.
Gibt es eine genauere Positionierung als die einer Stellschraube?
Für genaue Positionierungen bietet MISUMI Stellschrauben mit Feingewinde an. Diese ermöglichen durch die geringere Steigung eine exaktere Positionierung oder Justage. Alternativ kann bei geringen Verstellkräften auch eine Micrometerschraube verwendet werden. Ähnlich wie bei Stelltischen (Koordinatentischen) ermöglichen Micrometerschrauben für eine sehr akkurate Positionierung.
Gibt es Stellschrauben ohne Kopf?
MISUMI bietet Stellschrauben als Gewindestift ohne Kopf an. Diese sind in der Regel mit einem Innensechskant als Antrieb für die Befestigung oder das Lösen versehen. Die Stellschaube als Gewindestift ist auch mit gehärteter Spitze deutlich verschleißärmer als herkömmliche Gewindestifte.
Warum ist die Stellschraube nur auf einer Seite beschichtet?
Sollte eine Stellschraube eine einseitige Färbung aufweisen handelt es sich nicht zwingend um eine Beschichtung. Die Verfärbung entsteht durch eine Wärmebehandlung, die auch als Anlassfarbe bekannt ist und keinerlei Nachteile nach sich zieht. Dieser Vergütungsprozess sorgt für eine höhere Härte des Materials, um auftretenden Verschleiß entgegenzuwirken.
Für was ist eine Stellschraube?
Der Einsatzzweck einer Stellschraube ist sehr groß. Stellschrauben oder auch Fixierschrauben dienen in der Industrie hauptsächlich der Positionierung diverser Bauteile. Sie stellen und halten einen vorgegebenen Abstand zu einem Objekt. Häufig werden Stellschrauben in Koordinatentischen für die Verstellung des Tisches verwendet. Hin und wieder werden Stellschrauben im Maschinenbau z.B. auch für eine Hubbegrenzung der Industriestoßdämpfer verwendet.