Stellschrauben mit Anschlag / gewölbte, gehärtete Fläche / Innensechskant, Schlüsselfläche / 45-50 HRC / Stahl, Edelstahl / galvanisch verzinkt

Zurück zur Kategorie Stellschrauben / Fixierschrauben

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AnschlaggewindeAusführung Werkstoff Härte* Oberflächenbehandlung Zubehör (Mutter 1 Stk.)
 Werkstoff Oberflächenbehandlung
FineHANSEN 1.1191 äquiv.45~50HRCGalvanisch verzinktEN 1.0038 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHANSEN 1.4031 äquiv.45HRC~-EN 1.4301 äquiv.-
RegelgewindeHANBEN 1.1191 äquiv.45~50HRCGalvanisch verzinktEN 1.0038 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHANBEN 1.4031 äquiv.45HRC~-EN 1.4301 äquiv.-
Gehärteter Edelstahl (SHANS und SHANB) kann durch das Härten entfärbt sein. (rechts im Bild)
*  Härte: gehärtete Spitze

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
HANS6
ANH4
-
-
30
20

Generelle Informationen zu Stellschrauben / Fixierschrauben

Stellschraube - Stellschraube rund - Stellschraube sechkant - Stellschraube Rundspitze - Stellschraube abgesetzt - Stellschraube mit Mutter - Stellschraube mit Kontermutter - Stellschraube Rändelkopf - Stellschraube Gewindestift - Stellschraube Innensechskant - Stellschraube Madenschraube

 

Auswahldetails von Stellschrauben / Fixierschrauben

- Material: Stahl, Edelstahl

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chromatiert, vernickelt, verzinkt

- Härte: 40 bis 50HRC

- Gewinde: Regelgewinde, Feingewinde

- Außengewinde: M3 bis M20

- Antrieb: Innensechskant, Außensechskant, Schlüsselfläche, Rändelkopf

- Länge: 10 bis 120 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Stellschrauben für den Maschinenbau dienen hauptsächlich der Positionierung unterschiedlichster Bauteile. Hierbei stellt die Stellschraube einen vorgegebenen Abstand des jeweiligen Bauteils ein.
Je nach Anwendung bietet das MISUMI Sortiment Stellschrauben mit Regelgewinde und Stellschrauben mit Feingewinde. Ein Feingewinde erleichtert die Positionierung, da für die Verstellung ein kleineres Drehmoment benötigt wird. Durch die geringere Steigung des Feingewindes löst sich eine Stellschraube mit Feingewinde mit geringerer Wahrscheinlichkeit als eine mit Regelgewinde. Ein weiterer Vorteil des Feingewindes ist die höhere Tragfähigkeit, wodurch höhere Lasten in axialer Richtung aufgenommen werden können. Zudem kann eine Fixierschraube mit Feingewinde durch die geringe Steigung eine höhere Stellkraft erzeugen.
Das Lösen oder ein unbeabsichtigtes Verstellen einer Stellschraube kann mit einer Kontermutter verhindert werden. Je nach Ausführung wird die passende Mutter als Zubehör zur Stellschraube mitgeliefert. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.
Eine Stellschraube mit Rändelkopf ermöglicht eine vereinfachte Verstellung von Hand ohne zusätzliches Werkzeug. Die Stellschraube mit Rändelkopf kommt häufig dort zum Einsatz, wo eine regelmäßige Justierung oder ein Wechsel der Bauteile notwendig ist.
Die Fixierschraube ist mit gehärteter Auflagefläche verfügbar. Diese kann an der Gewindestirnfläche oder am Kopf oder Antrieb gehärtet sein. Die Vergütung sorgt für einen höheren Verschleißschutz der Stellschraube und erhöht die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Stellschrauben. Durch den zusätzlichen Vergütungsprozess kann eine Verfärbung des Materials in der Nähe der Auflagefläche auftreten.
Stellschrauben sind ebenfalls in der Form von Gewindestäben mit Innensechskant verfügbar. Ohne einen Kopf als Antrieb kann gerade an unzugänglichen Stellen Vorteilhaft sein.

Stellschrauben werden häufig in Kombination mit Anschlagbolzen oder Auflagebolzen verwendet. Diese Bolzen werden in das zu bewegende Bauteil eingesetzt, um dieses vor Verschleiß oder Beschädigung durch eine mehrmalige Verstellung zu schützen.

Stellschrauben sind häufig in Werkstückträgern und Spannvorrichtungen zu finden. MISUMI bietet ähnliche Stellschrauben oder Fixierschrauben auch mit Schonkopf in Form von Anschlagschrauben an.

Für die Befestigung bietet MISUMI passende Anschlagblöcke mit Gewinde, wahlweise mit Regelgewinde und Feingewinde.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Stellschraube mit Anschlagblock - Stellschraube mit Grundplatte

Anwendungsbeispiel - Stellschraube Gewindestift
(1) Stellschraube, (2) Anschlagblock mit Gewinde, (3) Schraube, (4) Grundplatte (meviy), (5) Unterlegscheibe, (6) Nivellierelement

Anwendungsbeispiel - Stellschraube mit Mutter, Stellschraube mit Anschlagblock, Stellschraube mit Anschlagbolzen

Anwendungsbeispiel - Stellschraube mit Mutter
Anwendungsbeispiel – (1) Stellschraube, (2) Mutter, (3) Anschlagblock mit Gewinde, (4) Anschlagbolzen, (5) bewegliches Objekt

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HANB4-15
HANB4-20
HANB4-25
HANB4-30
HANB5-15
HANB5-20
HANB5-25
HANB5-30
HANB5-40
HANB6-20
HANB6-25
HANB6-30
HANB6-40
HANB6-50
HANB8-25
HANB8-30
HANB8-40
HANB8-50
HANB10-30
HANB10-40
HANB10-50
HANB10-60
HANB12-40
HANB12-50
HANB12-60
HANS4-15
HANS4-20
HANS4-25
HANS4-30
HANS5-15
HANS5-20
HANS5-25
HANS5-30
HANS5-40
HANS6-20
HANS6-25
HANS6-30
HANS6-40
HANS6-50
HANS8-25
HANS8-30
HANS8-40
HANS8-50
HANS10-30
HANS10-40
HANS10-50
HANS10-60
HANS12-40
HANS12-50
HANS12-60
SHANB4-15
SHANB4-20
SHANB4-25
SHANB4-30
SHANB5-15
SHANB5-20
SHANB5-25
SHANB5-30
SHANB5-40
SHANB6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung - Gewinde [M] Gewindedurchmesser
(mm)
[P] Gewindesteigung
(mm)
[L] Schraubenlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde40.715verzinkt

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde40.720verzinkt

3.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde40.725verzinkt

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde40.730verzinkt

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde50.815verzinkt

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde50.825verzinkt

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde50.830verzinkt

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde6120verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde6125verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde6130verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde6140verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde6150verzinkt

4.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde81.2530verzinkt

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde81.2550verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde101.530verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde101.540verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde101.550verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde101.560verzinkt

5.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde121.7540verzinkt

5.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde121.7550verzinkt

5.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Regelgewinde121.7560verzinkt

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde40.515verzinkt

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde40.520verzinkt

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde40.525verzinkt

3.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde40.530verzinkt

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde50.515verzinkt

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde50.520verzinkt

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde50.540verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde60.7520verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde60.7525verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde60.7530verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde60.7540verzinkt

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

4.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde80.7525verzinkt

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde80.7530verzinkt

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde80.7540verzinkt

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde80.7550verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde10130verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde10140verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde10150verzinkt

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde10160verzinkt

5.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

5.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde12150verzinkt

5.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Feingewinde12160verzinkt

5.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde40.715-

5.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde40.720-

5.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde40.725-

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde40.730-

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde50.815-

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde50.820-

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde50.830-

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde50.840-

5.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4031 Equiv.Regelgewinde6120-

Loading...

Zurück zur Kategorie Stellschrauben / Fixierschrauben

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerL auswählenM×SteigungB1 ℓ EDSRtB(C)THANS, HANBSHANS, SHANB
AusführungMStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
FineRegelgewinde1~49 Stk.50 ~ 100 Stk.1~49 Stk.50 ~ 100 Stk.
(Feingewinde)
HANS
SHANS
(Regelgewinde)
HANB
SHANB
415202530   4x0.54x0.722.24342.578.14    
51520253040  5x0.55x0.82.52.8445389.2    
6 2025304050 6x0.756x1.03354.5631011.5    
8  25304050 8x0.758x1.2544668413155    
10   3040506010x1.010x1.555881061719.66    
12    40506012x1.012x1.75661091271921.9    
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollgewinde

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Stellschraube gesichert werden?

Antwort:

Eine Stellschraube sollte nicht wie bei üblichen Schrauben mit Schraubensicherungsmittel gesichert werden. Stellschrauben sollten beweglich bleiben, damit diese eine Einstellung eines Abstandes gewährleisten kann. Üblicherweise genügt das Kontern einer Stellschraube mit einer Mutter. Somit kann eine Position festgelegt werden und einfach durch lösen der Kontermutter verändert werden.

Frage:

Gibt es eine genauere Positionierung als die einer Stellschraube?

Antwort:

Für genaue Positionierungen bietet MISUMI Stellschrauben mit Feingewinde an. Diese ermöglichen durch die geringere Steigung eine exaktere Positionierung oder Justage. Alternativ kann bei geringen Verstellkräften auch eine Micrometerschraube verwendet werden. Ähnlich wie bei Stelltischen (Koordinatentischen) ermöglichen Micrometerschrauben für eine sehr akkurate Positionierung.

Frage:

Gibt es Stellschrauben ohne Kopf?

Antwort:

MISUMI bietet Stellschrauben als Gewindestift ohne Kopf an. Diese sind in der Regel mit einem Innensechskant als Antrieb für die Befestigung oder das Lösen versehen. Die Stellschaube als Gewindestift ist auch mit gehärteter Spitze deutlich verschleißärmer als herkömmliche Gewindestifte.

Frage:

Warum ist die Stellschraube nur auf einer Seite beschichtet?

Antwort:

Sollte eine Stellschraube eine einseitige Färbung aufweisen handelt es sich nicht zwingend um eine Beschichtung. Die Verfärbung entsteht durch eine Wärmebehandlung, die auch als Anlassfarbe bekannt ist und keinerlei Nachteile nach sich zieht. Dieser Vergütungsprozess sorgt für eine höhere Härte des Materials, um auftretenden Verschleiß entgegenzuwirken.

Frage:

Für was ist eine Stellschraube?

Antwort:

Der Einsatzzweck einer Stellschraube ist sehr groß. Stellschrauben oder auch Fixierschrauben dienen in der Industrie hauptsächlich der Positionierung diverser Bauteile. Sie stellen und halten einen vorgegebenen Abstand zu einem Objekt. Häufig werden Stellschrauben in Koordinatentischen für die Verstellung des Tisches verwendet. Hin und wieder werden Stellschrauben im Maschinenbau z.B. auch für eine Hubbegrenzung der Industriestoßdämpfer verwendet.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support