• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stromregler / Gerade / Regler-Ausgang

Stromregler / Gerade / Regler-Ausgang

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Stromregler/Gerade/Regler-Ausgang:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polybutylenterephthalat
Gewinde: Messing (vernickelt)

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße-Farbe
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Teile-nummerNenngrößeABC2ESchlüsselflächen HTGewindegröße MGewicht (g)SteuerungsartStückpreisMengen
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
SPSNS4141.414.8534.19.81018.1R1/834.1Abflussregler
6M535.211.429.1211.9815.9M5x0.829.2
138.6514.8534.0511.91018.1R1/834.1
242.218.442.411.91420.1R1/442.4
8140.1514.8533.8713.91018.1R1/833.9
249.218.442.3213.91420.18R1/442.4
345.920.647.613.91922.5R3/847.7
10246.418.442.3216.91420.1R1/442.4
348.620.647.616.91922.5R3/847.7
 Bei SPSNS bewegt sich die Schlauchverbindung nicht.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPSNS6-1
SPSNS6-2
SPSNS6-M5
SPSNS8-1
SPSNS8-2
SPSNS8-3
SPSNS10-2
SPSNS10-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61 (R1/8)

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62(R1/4)

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5

8.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81 (R1/8)

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82(R1/4)

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83(R3/8)

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102(R1/4)

11.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Stromregler/Gerade/Regler-Ausgang:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.05~0.7MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Abflussregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Mit gerader Nut
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::0.7

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support