Klappenfeststeller mit Sperrklinke

Klappenfeststeller mit Sperrklinke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Edelstahlstütze mit einem einfachen Stopper, der in einem Winkel von 160 Grad funktioniert.
Klappenfeststeller mit Sperrklinke:Verwandte bildanzeige
Nr.Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperStahlVerchromt
ScheibePolyamid-
NieteMessingVerchromt

Spezifikationen

Teilenummer
STYCR
TeilenummerMasse
(g)
Stückpreis
Ausführungrechts und links
STYCL(links)125
R(rechts)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STYCL
STYCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsrichtung

7.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10For Left Side

7.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10For Right Side

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Klappenfeststeller mit Sperrklinke:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Deckel Schienenausführung Drehung Flexible, Gleitausführung Sonstige
Drehbare Ausführung Klappe Anschlag Stop when open at 160゚ Anschlag lösen Fest verschlossen durch Halten der Enden
Grundwerkstoff Stahl Max. Länge(mm) 217

Ergänzungsartikel

Technischer Support