Klappenfeststeller / gefedert

Klappenfeststeller / gefedert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Edelstahlstütze mit Reaktionskraft durch Federmechanismus
Klappenfeststeller/gefedert:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperEN 1.4301 äquiv.Gebürstet
KappePolyamid-

Spezifikationen

Teilenummer
STYSP170
TeilenummerMax. Länge
L Max.
Min. Länge
L min.
HubAMasse
(g)
Reaktionskraft des Feststellers N (kgf)Stückpreis
AusführungHL MaxL Min
STYSP170222172501014531.4 (3.2)68.6 (7.0)
238335250852018537.2 (3.8)83.3 (8.5)
2693802801001920535.3 (3.6)83.3 (8.5)
Der Grundkörper und Halterung können an beiden Seiten (rechts und links) verwendet werden.
AusführungGewicht derKlappe (kg)Winkel dergeöffneten KlappeL max.AY
STYSP170
(zwei Feststeller, rechts und links)
max. 2.49022258235.9
bis 2.68563240.4
max. 3.07575251.5
STYSP238
(zwei Feststeller, rechts und links)
bis 2.99033590334.5
bis 3.18597351.4
bis 3.675115368.1
STYSP269
(zwei Feststeller, rechts und links)
bis 3.190380103386.9
bis 3.385111394.6
bis 3.975131413.7
■Merkmale:
Die Klappe öffnet sich automatisch durch die Wirkung der Feder bis zum voreingestellten Öffnungswinkel.
Sie muss nicht von Hand geöffnet werden.
Das Montagebeispiel zeigt den Abstand vom Drehpunkt des Scharniers.
Bei geschlossener Klappe muss das Maß Lmin größer sein, als das kleinste Maß beim Ein-/Ausfahren. (Ist L min kleiner, wird das Scharnier oder der Feststeller möglicherweise beschädigt.)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STYSP170
STYSP238
STYSP269
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Länge
(mm)
Nabe
(mm)
Länge H
(mm)

26.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

35.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33585238

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 380100269

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Klappenfeststeller/gefedert:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Öffnung nach oben Schienenausführung Expansion und Kontraktion, Folie Flexible, Gleitausführung Flexibler Ständer
Anschlag Federn Anschlag lösen Anschlag Auslöser Hub Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Grundkörper Gebürstet

Ergänzungsartikel

Technischer Support