• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verstärkungswinkel / Senkbohrungen / Wählbare Bohrungsposition / Rechtwinkligkeit 0.02 / 100mm

Verstärkungswinkel / Senkbohrungen / Wählbare Bohrungsposition / Rechtwinkligkeit 0.02 / 100mm
Der Abstand der Rippenbefestigungslöcher kann frei gewählt werden. [Werkstoff] Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verstärkungswinkel/Senkbohrungen/Wählbare Bohrungsposition/Rechtwinkligkeit 0.02/100mm:Verwandte bildanzeige
Ausführung
Werkstoff

Oberflächenbehandlung
Standard-wert
(Rechtwinkligkeit: 0.05/100)
RBPDSEN 1.0038 Äquivalent-
RBPDBSchwarz brüniert
RBPDMChemisch vernickelt
RBPDAAluminiumlegierung, Serie 5000-
RBPDWKlar eloxiert
RBPDFEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-B-X-F-Y-G-H-T
RBPDS50
RBPDA100
-
-
100
150
-
-
X40
X70

-

F0
-
-
Y70
Y90
-
-
G20
G15
-
-
H4
H6
-
-
T12
T12
Teile-nummerB1mm-SchritteHTCE
AusführungABohrabstand Seite ABohrabstand Seite BEN 1.0038 ÄquivalentEN AW-5052 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent
XFYG
(EN 1.0038 Äquivalent)
RBPDS
RBPDB
RBPDM
Aluminiumlegierung, Serie 5000
RBPDA
RBPDW
(EN 1.4301 Äquivalent)
RBPDF
3030 5020~24-
*1
Y≥(B/2)+6-
*2
3 4 5121088
80G≥Hx2
und
Y+G≤B-6
oder
0*3
50 5030~44-
*2
1212
80 100G≥Hx2
und
Y+G≤B-6
oder
0*3
80 80 10050~56F≥Hx2
und
X+F≤A-8
oder
0*3
Y≥(B/2)+8G≥Hx2
und
Y+G≤B-8
oder
0*3
5 6 812122020
100 100 15060~762525
*1 Wenn A=30, 50, 1 Montagebohrung an Seite A und Spezifikationen für Maß F nicht erforderlich.
*2 Wenn B=30, 50, 1 Montagebohrung an Seite B und Spezifikationen für Maß G nicht erforderlich.
*3 Wenn 0 für Maße F und G angegeben ist, ist eine Montagebohrung vorhanden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBPDA30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDF30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung [A] Breite
(mm)
[B] Höhe
(mm)
Dicke T
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet303010--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet305010--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet308010-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet308010-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet505010--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet508010-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet508010-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet5010010-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet5010010-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet808012010 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet80801210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet80801210 ~ 2210 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet8010012005 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet8010012010 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet801001210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet801001210 ~ 2210 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet10010012005 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet10010012010 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet1001001210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet1001001210 ~ 3210 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet10015012005 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet10015012010 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet1001501210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet1001501210 ~ 3210 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert303012--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert305012--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert308012-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert308012-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert505012--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert508012-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert508012-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert5010012-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert5010012-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert808012010 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert80801210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert80801210 ~ 2210 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert8010012005 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert8010012010 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert801001210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert801001210 ~ 2210 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert10010012005 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert10010012010 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert1001001210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert1001001210 ~ 3210 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert10015012005 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert10015012010 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert1001501210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10Stahlbrüniert1001501210 ~ 3210 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet303010--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet305010--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet308010-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet308010-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet505010--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet508010-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet508010-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet5010010-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet5010010-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 Arbeitstage 10rostfreier Stahlunbeschichtet808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) L-Winkel Ausführung (Bohrung) Durchgangsbohrung Werkstoff 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support