Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Standardklasse (Rechtwinkligkeit: 0.05/100) | Präzisionsklasse (Rechtwinkligkeit: 0.02/100) | ||
RBBS | RGBS | EN 1.0038 Äquivalent | - |
RBBB | RGBB | Schwarz brüniert | |
RBBM | RGBM | Chemisch vernickelt | |
RBBA | RGBA | Aluminium Legierung Serie 5000 | - |
RBBW | RGBW | Klar eloxiert | |
RBBV | RGBV | schwarz eloxiert | |
RBBF | RGBF | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | B | - | T |
RBBS50 | - | 100 | - | 9 |
Teile-nummer | B Auswahl | T auswählen | ||||||||||||||||||
Ausführung | A | EN 1.0038 Äquivalent, EN 1.4301 Äquivalent | Aluminium Legierung Serie 5000 | |||||||||||||||||
Standard-wert (Rechtwinkligkeit: 0.05/100) (EN 1.0038 Äquivalent) RBBS RBBB RBBM (Aluminium Legierung Serie 5000) RBBA RBBW RBBV (EN 1.4301 Äquivalent) RBBF | Präzisionskategorie (Rechtwinkligkeit: 0.02/100) (EN 1.0038 Äquivalent) RGBS RGBB RGBM (Aluminium Legierung Serie 5000) RGBA RGBW RGBV (EN 1.4301 Äquivalent) RGBF | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 6 | 6 | |||||||||||
30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
150 | 200 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
150 | 200 | 250 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
60 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
100 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
Präzisionsausführung ist nicht wählbar für min. B200. | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | [A] Breite (mm) | [B] Höhe (mm) | [T] Dicke (mm) | Genauigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
15.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 20 | 40 | 6 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
16.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 20 | 50 | 6 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
17.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 20 | 60 | 6 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 20 | 80 | 6 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
15.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 30 | 6 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
16.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 30 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
16.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 40 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
17.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 40 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
17.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 50 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 50 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 60 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 60 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 80 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 80 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 30 | 100 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
17.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 40 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
17.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 50 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
17.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 60 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 80 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 80 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
20.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
26.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 150 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
22.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 150 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
31.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 200 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
33.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 40 | 200 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 50 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 50 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 60 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 60 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 80 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 80 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 100 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
27.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 150 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
32.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 200 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
34.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 200 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
36.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 250 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
40.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 50 | 250 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 60 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
18.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 60 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
20.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 80 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
20.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 100 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 100 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
28.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 150 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 150 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
33.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
36.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 200 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
36.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 250 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
41.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 250 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
55.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 300 | 12 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
48.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 60 | 300 | 16 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) | |
20.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | unbeschichtet | 80 | 80 | 10 | Standard Grade (Perpendicularity: 0.05/100) |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Dreieckwinkel | Ausführung (Bohrung) | Gewindebohrung | Werkstoff | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
[A] Breite(mm)
[B] Höhe(mm)
[T] Dicke(mm)
Genauigkeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften