• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PC-Platten

PC-Platten:Verwandte bildanzeige
Ausführung AusführungFarbeLichtdurchlässigkeitRaumbetriebstemperatur
PCTAStandardTransparent90%-30~100°C
PCTBAStandardRauchbraun35%
PCTGAStandardRauchgrau33%
PCTTAAntistatik-AusführungTransparent86%
PCTBTAAntistatik-AusführungRauchbraun35%
PCTSPAbriebfestTransparent91%

Spezifikationen

 ■ Standardgröße
Teilenummer-A-B-T
PCTA-1200-800-8
 ■ Große Größe
Teilenummer-A-B-T
L-PCTSP-1300-800-3
 ■ Standardausführung
TeilenummerABT
Standard-größe1mm-Schrittevorgefertigt
PCTA (Standard, transparent)20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
PCTBA (Standard, braun)
PCTGA (Standard, grau)
PCTTA (Antistatisch, transparent)
PCTBTA (Antistatisch, braun)
PCTSP (Abriebfest, transparent)
3, 5
Große Größe1201~200020~10003, 5
L-PCTA (Standard, transparent))
L-PCTBA (Standard, braun)
L-PCTGA (Standard, grau)
L-PCTTA (Antistatisch, transparent)
L-PCTBTA (Antistatisch, braun)
L-PCTSP (Abriebfest, transparent)
Für T0.5 ~ 2.0, siehe S.973.
 ■ Vorgebohrte Ausführung
TeilenummerAnz. BohrungenABT AuswahlFGSchraubennenn-Ø Auswahl
Durchgangsbohrungmit SenkungSchlüssellochGewindeeinsatz
1mm
Schritte
PCTAAußer PCTA0.5mm-SchritteNPQML
PCTA
(Standard, transparent)
PCTBA
(Standard, braun)
PCTGA
(Standard, grau)
PCTTA
(Antistatisch, transparent)
PCTBTA
(Antistatisch, braun)
PCTSP
(Abriebfest, transparent)
2H (Horizontal)
2HL (Vertikal)
4H
6H
8H
20
~
1200
20
~
1000
336~1191.5
(2H, 4H)
4.5~1195.5
(2HL)
6~595.5
(6H, 8H)
4.5~995.5
(2H)
6~991.5
(2HL, 4H, 6H)
6~495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
3     5
6
8
-Aus Tabelle 1 wählen
4-345   3    
553456  34   
6- 456   45  
8- 4568  456 
10- 456810 4568
Spezifikationsbereich für Maß Bei 2H und 4H: d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; bei 2HL: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5;
Bei 6H und 8H: d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Spezifikationsbereich für Maß G Bei 2H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 2HL, 4H und 6H: d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5;
Bei 8H: d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2. (d für Durchgangsbohrung, d1 für Senkbohrung.)

Optionen

PC-Platten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
L-PCTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
L-PCTBA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTBTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTGA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTSP-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PCTTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
PCTBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTGA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTSP-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PCTTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKlasse Farbe A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10StandardTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10StandardRauchbraun1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 10AntistatischRauchbraun1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 10StandardRauchgrau1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 10AbriebfestTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 Arbeitstage 10AntistatischTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 Arbeitstage 10StandardTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 10

-

1 5 Arbeitstage 10StandardRauchbraun20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 Arbeitstage 10AntistatischRauchbraun20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 Arbeitstage 10StandardRauchgrau20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 Arbeitstage 10AbriebfestTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 Arbeitstage 10AntistatischTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polykarbonat (PC) Bohrungsbearbeitung Kein Bohränderung

Ergänzungsartikel

Technischer Support