Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Klasse | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
PTFE | Standard | weiß | -40~250°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
PTFE | - | 100 | - | 50 | - | 5 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | - | L |
PTFE4H PTFE2H | - - | 200 230 | - - | 200 130 | - - | 10 25 | - - | F180 F80 | - - | G180 G50 | - - | Z5 M8 | - | L12 |
Teilenummer | A | B | T |
Ausführung | 1mm-Schritte | vorgefertigt | |
PTFE (Standard) | 20~500 | 20~300 | 1, 2, 3 5, 8, 10, 15 20, 25, 30 |
T | Toleranz Maß T | Rate für Sturz und Torsion pro 1,000mm |
PTFE | ||
1 | ±0.2 | Max. 3.0% |
2 | ||
3 | ±0.4 | |
5 | ||
8 | 0~+1.0 | max. 1.5% |
10 | ||
15 | 0~+2.0 | max. 1.0% |
20 | ||
25 | ||
30 |
Teilenummer | A | B | T | F | G | Nenn-Ø Bohrungen | |||||||||||||
Durchgangsbohrung | Senkbohrung | Gewindeeinsatz | |||||||||||||||||
Ausführung | Anz. Bohrungen | 1mm-Schritte | vorgefertigt | 0.5mm-Schritte | N | Z | M | L | |||||||||||
PTFE (Standard) | 2H (horizontal) 2HL (vertikal) 4H 6H | 20~500 | 20~300 | 1, 2, 3 | 6~491.5 (2H 4H) 4.5~495.5 (2HL) 6~245.5 (6H) | 4.5~295.5 (2H) 6~291.5 (2HL, 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | - | |||||||||
5 | - | 3 | 4 | Aus Tabelle 1 wählen | |||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
15, 20, 25, 30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PTFE-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,2,3,5,8,10,15,20,25,30] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bearbeitung (Bohrung) | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | - | 1 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 495.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 495.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 495.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 1 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 1 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 1 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ohne Bohrung | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | - | - | - | - | 1 ~ 30 | - |
Loading...
[M] Werkstoff | PTFE (Fluorkunststoff) | Ausführung (Detail) | Standard | Farbe | weiß |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffbezeichnung | Fluororesin (fluoropolymer, Polytetrafluoroethylene) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bearbeitung (Bohrung)
A(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
M
N
T(mm)
Z
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften