Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Kategorie/Werkstoff | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
MCA | Standard/MC901 | blau | -40~120°C |
MCAW | Standard/MC900NC | elfenbeinfarben | |
MCAS | Schüttvariante/MC703HL | Lila | |
MCAY | Hochfest/MC602ST | dunkelbraun | Umgebungstemp. ~150°C |
MCAPS | Wetterfest/MC801 | Dunkelgrau | Umgebungstemp. ~120°C |
MCCA | Leitfähigkeit CDR2/MC501CDR2 | Schwarz | Umgebungstemp. ~120°C |
MCDA | Antistatisch CDR6/MC501 CDR6 | Schwarz | |
MCEA | Antistatisch / Ausführung für sehr hohe Temperaturen CDR9/MC501 CDR9 | Schwarz | Umgebungstemp. ~150°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | - | L |
MCDA4H MCDA4H | - - | 200 500 | - - | 155 300 | - - | 5 10 | - - | F160 F300 | - - | G120 G200 | - - | N4 M5 | - | L7.5 |
Teilenummer | A | B | Bereich für Maß T nach Werkstoff | T | F | G | |||
Ausführung | Toleranz Maß T | Anz. Bohrungen | |||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (Standard, blau) (Standard, elfenbeinfarben) (Gleitfähig) (hochfest) (Witterungsbeständig) (elektrische Leitfähigkeit CDR2) (Antistatisch CDR6/MC501 CDR6) (Antistatisch/Ausführung für sehr hohe Temperaturen CDR9/MC501 CDR9) | Kreissäge | 1mm-Schritte | vorgefertigt | 0.5mm-Schritte | ||||
Nicht verfügbar | 2H (Horizontal) 2HL (Vertikal) 4H 6H | 20~500 | 20~400 | MCEA | 10, 12, 15, 20, 25 | 6~491.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (2HL, 4H, 6H) | ||
Sonstige | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||
Ober-/Unterseite gefräst (2F) | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | 0.5mm-Schritte | ||||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H (horizontal) 2HL (vertikal) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | MCEA | 10~24 | 6~391.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL, 4H, 6H) | ||
Sonstige | 5~29 |
Maß T | Nenn-Ø Bohrungen | ||||||||||||
Durchgangsbohrung | Senkbohrung | Gewindeeinsatz | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5~6 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (Gewindeeinsatzlänge) Auswahl aus Tabelle 1 | ||||||||
7~9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
10~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCAPS2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCAPS2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Detail) | Farbe | Bearbeitung (Bohrung) | Oberflächenbearbeitung | Toleranz Maß T | Werkstoffbezeichnung | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 2HL | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6H | Circular Sawing | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 |
Loading...
[M] Werkstoff | MC-Nylon |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Detail)
Farbe
Bearbeitung (Bohrung)
Oberflächenbearbeitung
Toleranz Maß T
Werkstoffbezeichnung
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften