Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Kategorie/Werkstoff | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
MCA | Standard/MC901 | blau | -40~120°C |
MCAW | Standard/MC900NC | elfenbeinfarben | |
MCAS | Schüttvariante/MC703HL | Lila | |
MCAY | Hochfest/MC602ST | dunkelbraun | Umgebungstemp. ~150°C |
MCAPS | Wetterfest/MC801 | Dunkelgrau | Umgebungstemp. ~120°C |
MCCA | Leitfähigkeit CDR2/MC501CDR2 | Schwarz | Umgebungstemp. ~120°C |
MCDA | Antistatisch CDR6/MC501 CDR6 | Schwarz | |
MCEA | Antistatisch/Ausführung für sehr hohe Temperaturen CDR9/MC501 CDR9 | Schwarz | Umgebungstemp. ~150°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | |
• Kreissäge | MCA | - | 300 | - | 200 | - | 40 |
• Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten | MCANTQ | - | 200.5 | - | 100.5 | - | 10 |
• 4-seitige Bearbeitung | MCA4FN | - | 150.5 | - | 100.3 | - | 15 |
• 6 Seiten gefräst | MCA6FMM | - | 100.3 | - | 90.5 | - | 10.5 |
• Ober-/Unterseite gefräst | MCA2FQ | - | 80 | - | 50 | - | 5 |
Teilenummer | Maßbereich nach Werkstoff | A | B | T | |||||||
Ausführung | Symbolauswahl für Oberflächenbehandlung | Toleranz Maß T | Toleranz Maß A, B | ||||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (Standard, blau) (Standard, elfenbeinfarben) (Gleitfähig) (hochfest) (witterungsbeständig) (elektrische Leitfähigkeit CDR2) (Antistatisch CDR6/MC501 CDR6) (Antistatisch/Ausführung für sehr hohe Temperaturen CDR9/MC501 CDR9) | Kreissäge | 1mm-Schritte | vorgefertigt | |||||||
- | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | MCA | 20~500 | 20~400 | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||||
40~300 | 40~300 | 40, 50, 60 | |||||||||
MCEA | 20~500 | 20~400 | 10, 12, 15, 20, 25 | ||||||||
Sonstige | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||||
Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT) | 0.5mm-Schritte | vorgefertigt | |||||||||
NT | Nicht verfügbar | T5, 7, 10 | T12, 15, 20 | T25, 30 | MCEA | 20~500 | 20~400 | 10, 12, 15, 20, 25 | |||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | Sonstige | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ||||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | ||||||||
4-seitig Fräsen (4F) | 0.1mm Schritte | vorgefertigt | |||||||||
4F | Nicht verfügbar | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10, 12, 15, 20, 25 | |||||
Sonstige | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||||
6-Oberfläche Fräsen (6F) | 0.1mm Schritte | 0.1mm Schritte | |||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10~24 | |||||
Sonstige | 5~29 | ||||||||||
Ober-/Unterseite gefräst (2F) | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | |||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Nicht verfügbar | MCEA | 20~400 | 20~250 | 10~24 | |||||
Sonstige | 5~29 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Detail) | Farbe | Oberflächenbearbeitung | Toleranz Maß T | A-B-Maß-Toleranz | Werkstoffbezeichnung | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | Circular Sawing | - | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | MC901 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | MC901 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | blau | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | MC901 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | Weather Resistance (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | Circular Sawing | - | - | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | wetterbeständig | dunkelgrau | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | Weather Resistance (MC801) | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | MC703HL | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | MC703HL | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | MC703HL | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | Circular Sawing | - | - | MC703HL | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | MC703HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | MC703HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | lila | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | MC703HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | elfenbeinfarben | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | MC900NC | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | elfenbeinfarben | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | MC900NC | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | elfenbeinfarben | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | MC900NC | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 |
Loading...
[M] Werkstoff | MC-Nylon | Bearbeitung (Bohrung) | ohne Bohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Detail)
Farbe
Oberflächenbearbeitung
Toleranz Maß T
A-B-Maß-Toleranz
Werkstoffbezeichnung
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften