• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetverschlüsse / Edelstahlgrundkörper

Magnetverschlüsse / Edelstahlgrundkörper

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Universeller und preiswerter Magnetverschluss, die Art der Magnetform ist rechteckig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnetverschlüsse/Edelstahlgrundkörper:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GehäuseEN 1.4301 äquiv.Dunkelbraun lackiert
MagnetFerrit-
PlatteEN 1.0330 Äquiv.Verchromt

Spezifikationen

Teilenummer
HMEN-T
HMENP
TeilenummerRückhalte-kraft (kgf)Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~50
HMEN-T341  
HMEN-T21.541  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HMEN-T
HMEN-T2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)

4.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1029.4

4.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Länge(mm) 51
Breite(mm) 18 Befestigungsmethode Beschichten Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 4.2
Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Mitgeliefert Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Dunkelbraun lackiert Anziehungsplatte, Material EN 1.0330 Äquiv.
Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Verchromte Beschichtung Magnetmaterial Ferrit Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang
Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) 22

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support