• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetverschlüsse / mit Ferrit-Magnet / MGCE

Magnetverschlüsse / mit Ferrit-Magnet / MGCE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Magnetverschlüsse / mit Ferrit-Magnet / MGCE
  • Magnetverschlüsse / mit Ferrit-Magnet / MGCE
  • Magnetverschlüsse / mit Ferrit-Magnet / MGCE
  • Magnetverschlüsse / mit Ferrit-Magnet / MGCE
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Universeller und preiswerter Magnetverschluss, die Form des Magneten ist rechteckig.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnetverschlüsse/Mit Ferrit-Magnet:Verwandte bildanzeige
Nr.Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GehäuseAluminiumlegierungEloxiert
MagnetFerrit-
AnzugsplatteEN 1.0330 Äquiv.*Nickel-Beschichtung
*Chromatiert (III-wertig) nur für MGCE1

Spezifikationen

Teilenummer
MGCE2
TeilenummerRückhalte-kraft (kgf)Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~50
MGCE1S0.57.5
15.536.7
2972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCE1
MGCE1S
MGCE2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Installationsbohrungs-Ø (d)
(mm)
Max. Gesamthöhe bei Arretierung
(mm)

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053.956.515.53.523.5

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.936102.59

3.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1088.286.515.53.523.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Befestigungsmethode Beschichten
Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Mitgeliefert Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Grundkörper Klar eloxiert Anziehungsplatte, Material EN 1.0330 Äquiv.
Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Vernickelt Magnetmaterial Ferrit Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support