• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappenfeststeller

Klappenfeststeller

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Klappenfeststeller
  • Klappenfeststeller
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Haltelast 15 kg, Allzweckstütze, Edelstahl
Klappenfeststeller:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 äquiv., gebürstet

Spezifikationen

Teilenummer
STYF166
TeilenummerMin. Länge
L min.
Max. Länge
L Max.
Masse
(g)
Maximale Haltelast
N {kgf}/Stk.
Stückpreis
AusführungH
STYF129133195126147 (15)
166170270148
Der Grundkörper und Halterung können an beiden Seiten verwendet werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STYF129
STYF166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Länge
(mm)
Nabe
(mm)
Länge H
(mm)

19.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019562129

20.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10270100166

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise
• Die oberen und unteren Halterungen können entsprechend der Höhe und dem Winkel von Tür/Deckel positioniert werden. Bei geschlossener Klappe muss das Maß L min größer sein, als das kleinste Maß beim Ein-/Ausfahren. (Ist L min kleiner, wird das Scharnier oder der Feststeller möglicherweise beschädigt.)
• Wenn zwei Verriegelungen verwendet werden, könnten sie auf der rechten und linken Seite nicht synchron sein.

Anwendungsbeispiel

Klappenfeststeller:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Öffnung nach oben Schienenausführung Expansion und Kontraktion, Folie Flexible, Gleitausführung Flexibler Ständer
Anschlag Gestoppt bei vollständiger Öffnung Anschlag lösen Anschlag Auslöser Hub Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Grundkörper Gebürstet Max. Sicherungslastkapazität(N) 147

Ergänzungsartikel

Technischer Support