Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
BCAS | EN 1.4401 äquiv. | - |
BCASS | EN 1.4301 äquiv. | - |
BCASD | Zinkdruckgusslegierung | Verchromt |
Teilenummer |
BCAS50 |
Teilenummer | B | C | D | d | e | F | G | T | I | J | K | N | L | R | (S) | Verriegelungskraft N (kgf) | Entriegelungskraft N (kgf) | Gewicht (g) | Stückpreis | |||
Ausführung | A | BCAS | BCASS | BCASD | ||||||||||||||||||
BCAS BCASS BCASD | 32 | 25 | 8 | 4 | 3.2 | 6.2 | 18 | 9 | 2 | 18 | 11 | 8 | 6.5 | 3.2 | 6 | 11.5 | 17 (1.7) | 8 (0.8) | 12 | |||
43 | 35 | 8 | 5.9 | 3.2 | 6.2 | 28.4 | 10 | 2.5 | 25 | 16 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 6 | 13.5 | 20 (2) | 13 (1.3) | 16 | ||||
50 | 40 | 10 | 7.5 | 4.2 | 8.2 | 31.5 | 12.2 | 2.9 | 30 | 20 | 9 | 10.3 | 6 | 7.7 | 15.9 | 23 (2.3) | 18 (1.8) | 28 | ||||
70 | 60 | 13 | 13 | 51 | 17 | 4 | 42 | 30 | 10.5 | 15 | 10 | 10.5 | 23 | 56 (5.7) | 38 (3.9) | 78 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BCAS32 |
BCAS43 |
BCAS50 |
BCAS70 |
BCASD32 |
BCASD43 |
BCASD50 |
BCASD70 |
BCASS32 |
BCASS43 |
BCASS50 |
BCASS70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Sicherungskraft, Zugkraft (N) | Länge (mm) | Breite (mm) | Installationsbohrungs-Ø (d) (mm) | Grundwerkstoff | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Max. Gesamthöhe bei Arretierung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 32 | 8 | 3.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 9 | |
16.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 43 | 8 | 3.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 50 | 10 | 4.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12.2 | |
23.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 70 | 13 | 4.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 17 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 32 | 8 | 3.2 | [Zink-Legierung] Zinkdruckgusslegierung | Verchromte Beschichtung | 9 | |
3.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 43 | 8 | 3.2 | [Zink-Legierung] Zinkdruckgusslegierung | Verchromte Beschichtung | 10 | |
4.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 50 | 10 | 4.2 | [Zink-Legierung] Zinkdruckgusslegierung | Verchromte Beschichtung | 12.2 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 70 | 13 | 4.2 | [Zink-Legierung] Zinkdruckgusslegierung | Verchromte Beschichtung | 17 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 32 | 8 | 3.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 9 | |
12.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 43 | 8 | 3.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | |
14.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 50 | 10 | 4.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12.2 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 70 | 13 | 4.2 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 17 |
Loading...
Ausführung | Schnappverschlüsse | Magnetausführung, Kategorie | Sonstige | Befestigungsmethode | Beschichten |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Sicherungskraft, Zugkraft(N)
Länge(mm)
Breite(mm)
Installationsbohrungs-Ø (d)(mm)
Grundwerkstoff
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften