Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
gerade Lauffläche | Mit Winkelgriff | ||
NSCH | NOCH | EN-JL 1030 Äquiv. | Verchromung |
Teilenummer |
SSCH10 |
MBCH10 |
NSCH8 |
Teilenummer | L | A | H | h | D | d | d1 | d2 | K | F | M | B | Gewicht (Referenz) (g) | Stückpreis | ||||
Ausführung | W | NSCH | NOCH | NSCH | NOCH | NSCH | NOCH | |||||||||||
Gerade NSCH versetzt NOCH | 8 | 86 | 63.5 | 75 | 94 | 22 | 27 | 22 | 18 | 14 | 49 | 13 | 32 | 5 | 13 | 105 | ||
10 | 105 | 79 | 85 | 103 | 24 | 30 | 25 | 22 | 17 | 55 | 15 | 33 | 6 | 16 | 150 | |||
12 | 128 | 98 | 105.7 | 126.7 | 28 | 34 | 28 | 26 | 20 | 70.7 | 17 | 38 | 8 | 20 | 230 | |||
14 | 162 | 128 | 123.3 | 147.3 | 30 | 40 | 33 | 28 | 22 | 87.3 | 17 | 41 | 10 | 25 | 360 | |||
17 | 198 | 159.5 | 128.3 | 157.3 | 34 | 45 | 37 | 32 | 25 | 87.3 | 21 | 50 | 510 | |||||
19 | 500 | |||||||||||||||||
22 | 212 | 170 | 129.3 | 160.3 | 36 | 50 | 40 | 34 | 27 | 22 | 53 | 10 | 680 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NOCH8 |
NOCH10 |
NOCH12 |
NOCH14 |
NOCH17 |
NOCH19 |
NOCH22 |
NSCH8 |
NSCH10 |
NSCH12 |
NSCH14 |
NSCH17 |
NSCH19 |
NSCH22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Griffform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
14.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | 25 | 10 | Offset Type | |
19.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
21.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 33 | 14 | Offset Type | |
30.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 37 | 17 | Offset Type | |
32.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 37 | 19 | Offset Type | |
37.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 40 | 22 | Offset Type | |
13.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 22 | 8 | Straight Type | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
19.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 28 | 12 | Straight Type | |
21.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 33 | 14 | Straight Type | |
30.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 37 | 17 | Straight Type | |
32.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 34 | 37 | 19 | Straight Type | |
37.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 40 | 22 | Straight Type |
Loading...
Mit Handrad | Sich drehende Kurbelgriffe | Griff, Material | EN-JL 1030 Äquiv. | Innen-Ø Wellenbohrung | Vierkantloch |
---|---|---|---|---|---|
Griffbohrung | Mit Griff | Griff, Ausführung | Drehgriffe | Handgriffoberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Hahn | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griff, Dicke(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Griffform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften