Griffstangen fest / LAG, LAGN, LAGNS, LAGS / abgewinkelt 30°-90° / Gewindezapfen / abgewinkelt

Griffstangen fest / LAG, LAGN, LAGNS, LAGS / abgewinkelt 30°-90° / Gewindezapfen / abgewinkelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Griffstangen fest / LAG, LAGN, LAGNS, LAGS / abgewinkelt 30°-90° / Gewindezapfen / abgewinkelt
  • Griffstangen fest / LAG, LAGN, LAGNS, LAGS / abgewinkelt 30°-90° / Gewindezapfen / abgewinkelt
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Sie können eine Länge angeben und einen Winkel innerhalb des angegebenen Bereichs wählen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Feststehende Handgriffe/versetzt/Mit kugelförmigem Knopf:Verwandte bildanzeige
AusführungHandgriffHebel
GrifftypKugelknöpfeWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
LAGNLAGPhenolharz (Schwarz)EN 1.1191 Äquiv.Kathodischer Lack (schwarz)
LAGNSLAGSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-L1-L2-
LAGN5-30-60-30
LAGS10-80-100-90
TeilenummerL1L2Auswahl A (Toleranz±2°)L3dDHStückpreis
AusführungM (Regelgewinde)LAGN, LAGNSLAG, LAGSLAGN, LAGNSLAG, LAGSLAGNLAGNSLAGLAGS
Grifftyp
LAGN
LAGNS
Kugelknöpfe
LAG
LAGS
530603012617254024
6
830~100
10mm-Schritte
60~100
10mm-Schritte
30456090158
10201021305029
12251225356534

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LAG5-30-60-30
LAG6-30-60-30
LAG8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN5-30-60-30
LAGN6-30-60-30
LAGN8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS5-30-60-30
LAGNS6-30-60-30
LAGNS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS5-30-60-30
LAGS6-30-60-30
LAGS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Montagebereich Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Nenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)
Teil L1, Länge
(mm)
L2-Länge
(mm)
Lever Angle A°
(deg)
Hebelwinkel A°
(deg)

16.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM52524306030-

16.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM62524306030-

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM8252430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM10302930 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM12353430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

16.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM51740306030-

16.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM61740306030-

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM8174030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM10215030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Kathodisch galvanisiertM12256530 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

19.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM51740306030-

19.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

-

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM8174030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM10215030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM12256530 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM52524306030-

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

-

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM8252430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM10302930 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangM12353430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stationär Form Versatzhebel Griffmaterial Phenolharz
Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Befestigungsmethode Außengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support