Ballengriffe fest, drehbar / GRMAK, GRMHF, GRMK, GRMKB / Aluminium, PP, Stahl

Ballengriffe fest, drehbar / GRMAK, GRMHF, GRMK, GRMKB / Aluminium, PP, Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein handgeeigneter fester/rotierender Griff. -Das Befestigungsmaterial ist EN 1.0038 Equiv..
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehgriffe/ergonomische Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungMechanismusHandgriffSchraube
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
GRMHFStationärEN 1.0038 Äquiv.VerchromtEN 1.0038 Äquiv.Verchromt
GRMKDrehbarEN 1.0038 Äquiv.
GRMAKEN AW-2024 Äquiv.Sandgestrahlt
GRMKBPolypropylen-

Spezifikationen

Teilenummer
GRAM12
GRMS6
GRMK13
GRM5
TeilenummerM (Regelgewinde)dHHWLMasse
(g)
Stückpreis
StationärDrehbar
AusführungDGRMK, GRMKB, GRMHFGRMAKStationärDrehbarDrehbarGRMHFGRMKGRMAKGRMKB
Stationär
GRMHF
Drehbar
GRMK
GRMAK
GRMKB

Stahl

Stahl
Aluminium
Kunststoff
135810-4981130-
16648.55581448
2081362.570.71015.597
25101016-87.31218192-

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRMAK13
GRMAK16
GRMAK20
GRMAK25
GRMHF16
GRMHF20
GRMK13
GRMK16
GRMK20
GRMK25
GRMKB13
GRMKB16
GRMKB20
GRMKB25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Griffmaterial Handgriffoberflächenbehandlung Nenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

7.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbar[Aluminium] EN AW-2024 Äquiv.SandstrahlenM81349

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehbar[Aluminium] EN AW-2024 Äquiv.SandstrahlenM81655

13.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehbar[Aluminium] EN AW-2024 Äquiv.SandstrahlenM82070.7

15.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehbar[Aluminium] EN AW-2024 Äquiv.SandstrahlenM102587.3

2.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stationär[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Verchromte BeschichtungM61648.5

2.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stationär[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Verchromte BeschichtungM82062.5

5.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbar[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Verchromte BeschichtungM51349

5.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbar[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Verchromte BeschichtungM61655

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

10.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10DrehbarPolypropylenNicht im LieferumfangM51349

8.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

12.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-DrehbarPolypropylenNicht im LieferumfangM82070.7

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Ergonomische Ausführung Werkstoff Montagebereich EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support