Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Handgriff | Schraube | Zubehör | |
Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
GRM | Nylon6 (Schwarz) | EN 1.7220 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Federscheibe |
Teilenummer |
GRAM12 |
GRMS6 |
GRMK13 |
GRM5 |
Teilenummer | D | d | H | h | L | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) | |||||||
GRM | 5 | 18 | 13 | 55 | 18.5 | 10 | 25 | |
6 | 13 | 30 | ||||||
8 | 26 | 20 | 85 | 33 | 15 | 60 | ||
10 | 20 | 100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GRM5 |
GRM6 |
GRM8 |
GRM10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Griff-Ø (mm) | Grifflänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 18 | 55 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 18 | 55 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 26 | 85 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 26 | 85 |
Loading...
Ausführung | Drehbar | Form | flach | Griffmaterial | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Werkstoff Montagebereich | EN 1.7220 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Chromatiert (III-wertig) |
Befestigungsmethode | Schraubmontage |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Griff-Ø(mm)
Grifflänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften