Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMBM / Gewindezapfen

Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMBM / Gewindezapfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMBM / Gewindezapfen
  • Umleg-Zylindergriffe drehbar / GRMBM / Gewindezapfen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein flach geformter, klappbarer Drehgriff. -Das Griffmaterial ist Nylon.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Drehgriffe/Klappbar:Verwandte bildanzeige
AusführungHandgriffSchraubeSicherungsmutter
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
GRMBMNylonEN 1.1191 Äquiv.VerchromtEN 1.1191 Äquiv.Verchromt

Spezifikationen

Teilenummer-H
GRC8  
GRW8-40
GRMBM8-55
TeilenummerHDd(h)Lh1H1(d1)WMasse
(g)
Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
GRMBM85520162112.5955241242 
8120162812.59813080 
1010423192816111043114155 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRMBM8-55
GRMBM8-81
GRMBM10-104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

14.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M82081

15.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1023104

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen


Drehbare Handgriffe mit Konusgewinde/drehbare Handgriffe mit Innensechskant/herunterklappbare drehbare Handgriffe

Grundlegende Informationen

Ausführung Klappbar Form flach Griffmaterial Nylon
Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Montagebereich EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support