Zylindergriffe fest / GRAF, GRAFC, GRAM, GRAMS / Gewindezapfen, Innengewinde

Zylindergriffe fest / GRAF, GRAFC, GRAM, GRAMS / Gewindezapfen, Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Universeller fester Griff. -Die Form ist flach.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Feststehender Griff:Verwandte bildanzeige
AusführungFormHandgriffSchraube
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
GRAMMit GewindePhenolEN 1.0736 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)
GRAMSEN 1.4305 Äquiv.-
GRAFMit Gewinde-
GRAFCMit Gewinde (Einsatz)Nylon 6EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
GRAM12
GRMS6
GRMK13
GRM5
TeilenummerDD2dd1d2AHH1LLfLf1Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)GRAM,
GRAMS
GRAFGRAFCGRAMGRAFGRAMSGRAFC
GRAMMit Gewinde617191286.51.51.84065132012161030
GRAMSRostfreier Stahl - mit Gewinde8212417118.524.55080162616322040
GRAFMit Gewinde1025201310.5565203320613745
GRAFCEinsatz mit Gewindebohrung122828211612.52.586952540241006165

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRAF6
GRAF8
GRAF10
GRAF12
GRAFC6
GRAFC8
GRAFC10
GRAFC12
GRAM6
GRAM8
GRAM10
GRAM12
GRAMS6
GRAMS8
GRAMS10
GRAMS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGriffmaterial Werkstoff Montagebereich Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Befestigungsmethode Nenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Kunststoff] PhenolharzNicht im Lieferumfang[Innengewinde] InnengewindeM61740

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Kunststoff] PhenolharzNicht im Lieferumfang[Innengewinde] InnengewindeM82150

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Kunststoff] PhenolharzNicht im Lieferumfang[Innengewinde] InnengewindeM102565

5.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Kunststoff] PhenolharzNicht im Lieferumfang[Innengewinde] InnengewindeM122885

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nylon] Nylon 6[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Innengewinde] Mit Gewinde (Einsatz)M61965

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nylon] Nylon 6[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Innengewinde] Mit Gewinde (Einsatz)M82480

3.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nylon] Nylon 6[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Innengewinde] Mit Gewinde (Einsatz)M102480

5.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nylon] Nylon 6[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Innengewinde] Mit Gewinde (Einsatz)M122895

3.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)AußengewindeM61740

3.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)AußengewindeM82150

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)AußengewindeM102565

7.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Stahl] EN 1.0736 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)AußengewindeM122885

5.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.Nicht im LieferumfangAußengewindeM61740

7.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.Nicht im LieferumfangAußengewindeM82150

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.Nicht im LieferumfangAußengewindeM102565

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Phenol] Phenol[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.Nicht im LieferumfangAußengewindeM122885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stationär Form flach Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support