Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Form | Hebel, Gewinde | Handgriff | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||||
LFTM | Standard | Mit Gewinde | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert (Schwarz) | Phenolharz (Schwarz) |
LFTMF | Mit Gewinde | ||||
LFTMA | versetzt | Mit Gewinde | EN 1.0715 Äquiv. |
Teilenummer | - | L | - | R |
LFTM 8 LFTMF 8 LFTMRF 8 LFTFRS 8 | - - | 30 30 | - | 110 |
Teilenummer | L auswählen (nur Ausführung mit Gewinde) | Lf | R | H | H1 | h | A | B | D | d | Anzahl gezackter Zähne | Fmax. Max. Last (N) | Pmax. Max. Anzugskraft (kN) | Bezugs-gewicht (g) | Stückpreis | ||||||
Ausführung | M | LFTM | LFTMF | LFTM | LFTMF | ||||||||||||||||
Mit Gewinde LFTM Mit Gewinde LFTMF | 8 | 30 | 40 | 50 | 18 | 100 | 12 | 16 | 19 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | 10 | 185 | 160 | |||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 340 | 300 | |||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 300 | 23 | 350 | 300 | |||||||||||||
16 | 40 | 50 | 60 | 27 | 150 | 17 | 22 | 28 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 580 | 450 |
Teilenummer | L Auswahl | R | H | H1 | h | S | A | B | D | d | Anzahl gezackter Zähne | Fmax. Max. Last (N) | Pmax. Max. Anzugskraft (kN) | Gewicht (Referenz) (g) | Stückpreis | ||||
Ausführung | M | ||||||||||||||||||
versetzt LFTMA | 8 | 32 | 40 | 50 | 100 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 22 | 120 | 10 | 155 | ||
10 | 32 | 40 | 50 | 63 | 120 | 15 | 19 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 180 | 16 | 250 | ||
12 | 40 | 50 | 63 | 130 | 16 | 20.5 | 26.5 | 12 | 30 | 40 | 19 | 300 | 23 | 350 | |||||
16 | 40 | 50 | 63 | 145 | 20 | 25 | 31.5 | 32 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 520 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Hebelmaterial | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 100 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 30 | 10000 | |
29.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 100 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 40 | 10000 | |
29.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 100 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 50 | 10000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 30 | 16000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 40 | 16000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 50 | 16000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 60 | 16000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 30 | 23000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 40 | 23000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 50 | 23000 | |
36.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 60 | 23000 | |
43.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 150 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 16 | 40 | 43000 | |
43.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 150 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 16 | 50 | 43000 | |
43.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 150 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 16 | 60 | 43000 | |
38.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 100 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 8 | 32 | 10000 | |
38.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 100 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 8 | 40 | 10000 | |
38.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 100 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 8 | 50 | 10000 | |
45.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 120 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 10 | 32 | 16000 | |
45.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 120 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 10 | 40 | 16000 | |
45.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 120 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 10 | 50 | 16000 | |
45.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 120 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 10 | 63 | 16000 | |
48.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 12 | 40 | 23000 | |
48.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 12 | 50 | 23000 | |
48.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 12 | 63 | 23000 | |
53.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 145 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 16 | 40 | 43000 | |
55.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 145 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 16 | 50 | 43000 | |
55.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Außengewinde] Außengewinde | 145 | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | 16 | 63 | 43000 | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 100 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | - | 10000 | |
31.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | - | 16000 | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 130 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | - | 23000 | |
37.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 150 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 16 | - | 43000 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Kugelknopf | Hebeloberflächenbehandlung | Brünierung |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brünierung | Knauf-(Handgriff-) Material | Phenolharz (Schwarz) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Hebelmaterial
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften