Miniatur-Kunststoff-Klemmhebel

Miniatur-Kunststoff-Klemmhebel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein Miniatur-Klemmhebel aus Harz. [Klemmentyp]Klemmechanismus, "Arbeitsrichtung" horizontal

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Kunststoff-Klemmhebel:Verwandte bildanzeige
AusführungHebelSchraubeFeder
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
CLNPCNylon 6 (Matt schwarz)EN 1.0715 Äquiv.BrüniertEN 1.4301 (WPB) Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
CLNP4
LNP8
LNF10
CLNPC4
-
-
-
-
12
20
14
12
TeilenummerL auswählenAnzahl gezackter ZähneMax. Last Fmax. (N)Max. Anzugskraft
Pmax. (kN)
Bezugs-gewicht (g)Stückpreis
AusführungM
Mit Gewinde
CLNPC
41216202516211.718
51216202532422.7
6121620253240703.820

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLNPC4-12
CLNPC4-16
CLNPC4-20
CLNPC4-25
CLNPC5-12
CLNPC5-16
CLNPC5-20
CLNPC5-25
CLNPC5-32
CLNPC6-12
CLNPC6-16
CLNPC6-20
CLNPC6-25
CLNPC6-32
CLNPC6-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø M Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)

5.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104121700

5.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104161700

5.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104201700

5.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104251700

5.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105122700

5.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105162700

5.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105202700

5.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105252700

5.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105322700

5.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106123800

5.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

5.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106203800

5.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106253800

5.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106323800

5.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106403800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L Form Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde Drehradius R(mm) 30
Hebelmaterial Nylon 6 (Matt schwarz) Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brünierung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support