Schwingungsdämpfende Befestigungen / Rund

Schwingungsdämpfende Befestigungen / Rund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Schwingungsdämpfende Halterung, die schwere Geräte trägt. [Werkstoff] Chloropren-Gummi (schwarz), Shore A75
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Der Bogen des Außenbereichs der rechteckigen Ausführung wird in der 3D-Vorschau eckig angezeigt, ist jedoch beim tatsächlichen Artikel ein glatter Bogen.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Schwingungsdämpfende Befestigungen/Rund:Verwandte bildanzeige
AusführungGehäuseSchraubeSchwingungsdämpfendes Gummi
WerkstoffOberflächenbehandlung (Farbe)WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff (Farbe)Härte
KFJA, KFJB, KFJHEN 1.0330 Äquiv.Melamin, einbrennlackiert (Schwarz)EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)Chloropren-Gummi (Schwarz)Shore A75
(Shore A55 nur für KFJA)
KFJMEN-JL 1040 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
KFJH140-120
Drehen Sie bei der runden Ausführung die Gewindespitze, um die Höhe einzustellen. Drehen Sie bei der rechteckigen Ausführung das Handrad, um die Höhe einzustellen.
 TeilenummerLVertikaler Lastbereich
(kN)
H(h)dMMaß der SchraubenspitzenMax. Einstellwert
(mm)
Dicke der Montageplatte (mm)Federkonstante (kN/mm)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungDMin.Max.b1 ~ 9 Stk.10~30
RundKFJA
(geringe Traglast)
100901202001.553.1L+3139781287.518L-481.2  
1403.16.3L+374711416108.519L-552.4  
1901202006.312.5L+4456158201225L-694.8  
KFJB
(Mittlere Traglast)
100901202003.156.3L+2839781287.518L-514.6  
1406.312.5L+374711416108.519L-559.2  
19012020012.525.0 L+4456158201225L-6918.3  
KFJH
(Hohe Traglast)
100901202007.5 15.0 L+1735781287.522L-6223.0   
14015.0 30.0 L+214211416108.524L-7146.0   
19012020020.0 40.0 L+2854158201227L-8462.0   
QuadratischKFJM110 852001.4 2.8 L+3047971287.515L-403.7   
1301102002.8 6.0 L+315111716108.520L-507.4   
1601102006.0 12.0 L+416514624L-5514.7   
20013022012.0 18.0 L+4776185201227L-6523.0   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KFJA100-90
KFJA100-120
KFJA100-200
KFJA140-90
KFJA140-120
KFJA140-200
KFJA190-120
KFJA190-200
KFJB100-90
KFJB100-120
KFJB100-200
KFJB140-90
KFJB140-120
KFJB140-200
KFJB190-120
KFJB190-200
KFJH100-90
KFJH100-120
KFJH100-200
KFJH140-90
KFJH140-120
KFJH140-200
KFJH190-120
KFJH190-200
KFJM110-85
KFJM110-200
KFJM130-110
KFJM130-200
KFJM160-110
KFJM160-200
KFJM200-130
KFJM200-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDistanzhandrad Grundwerkstoff Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Höheneinstellung L2
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Höhe des Grundkörpers h
(mm)
Breite W
(mm)
Maß D
(mm)
Maß L
(mm)

35.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.2.501 bis 5.5003.118123910010090

35.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.2.501 bis 5.5003.1181239100100120

35.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.2.501 bis 5.5003.1181239100100200

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.319164714014090

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.3191647140140120

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.3191647140140200

97.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.8.001 bis 12.50012.5252056190190120

97.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.8.001 bis 12.50012.5252056190190200

35.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.318123910010090

35.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.3181239100100120

35.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.3181239100100200

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.8.001 bis 12.50012.519164714014090

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.8.001 bis 12.50012.5191647140140120

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.8.001 bis 12.50012.5191647140140200

97.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.16.001 bis 34.00025252056190190120

97.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.16.001 bis 34.00025252056190190200

41.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.12.501 bis 16.0001522123510010090

40.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.12.501 bis 16.00015221235100100120

41.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.12.501 bis 16.00015221235100100200

67.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.16.001 bis 34.0003024164214014090

65.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.16.001 bis 34.00030241642140140120

65.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.16.001 bis 34.00030241642140140200

119.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.34.001 bis 60.00040272054190190120

123.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.34.001 bis 60.00040272054190190200

47.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.2.501 bis 5.5002.815124711011085

47.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.2.501 bis 5.5002.8151247110110200

62.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.5.501 bis 8.0006201651130130110

62.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.5.501 bis 8.0006201651130130200

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.8.001 bis 12.50012241665160160110

127.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.8.001 bis 12.50012241665160160200

157.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.16.001 bis 34.00018272076200200130

162.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mitgeliefert[Stahl] EN-JL 1040 Äquiv.16.001 bis 34.00018272076200200220

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schwingungsdämpfende Befestigungen/Rund:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Schwingungsdämpfende Befestigungen/Rund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigungsart Montageform, Ausführung Ausführung für schwingungsfreie Befestigung Werkstoff Gewinde EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung des Gewindes Chromatiert (III-wertig) Oberflächenbehandlung Grundkörper Melamin, einbrennlackiert (Schwarz) Eigenschaften schwingungsdämpfend
Unten Gummi, Material Chloroprene Rubber (Black) Ausführung für schwingungsfreie Befestigung Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support