Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | |
Grundkörper | EN 1.4301 Äquiv. |
Unten | Polyamid |
Teilenummer |
LEMN10 |
Teilenummer | A | L | D | B | E | Zulässige vertikale Last (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) | ||||||||
FJRP | 6 | 14 | 31 | 25 | 8 | 9.7 | 0.59 | 11 | |
8 | 19 | 37.5 | 30 | 10 | 11.2 | 1.08 | 21 | ||
10 | 20 | 42.5 | 40 | 13 | 13.7 | 1.57 | 38 | ||
12 | 25 | 51 | 50 | 17 | 16 | 3.14 | 70 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJRP6 |
FJRP8 |
FJRP10 |
FJRP12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.59 | 14 | 9.7 | 6 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.08 | 19 | 11.2 | 8 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.57 | 20 | 13.7 | 10 | |
4.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.14 | 25 | 16 | 12 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Schwenkwinkel(°) | 15 | Handgriff mit Höhenverstellung | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Unlegierter Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | chromatiert | Werkstoff (Korpus) | EN 1.4301 Äquiv. |
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | schwenkbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Schraubenlänge A(mm)
Grundkörper, Höhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften