• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkfüße / Material wählbar

Gelenkfüße / Material wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Die Schraubenwelle ist geneigt, um die Verwendung auf schrägen Bodenflächen zu ermöglichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gerätefüße/Drehbare Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungTellerGewinde, Mutter
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
LEMNTEN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)
LEMNSEN 1.4301 Äquiv.-EN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
LEMNT16-130
TeilenummerDD1H12BZulässige Vertikale Last (kN)Masse
(g)
Stückpreis
AusführungM-ALEMNTLEMNS
LEMNT
(Stahl)

LEMNS
(Edel-stahl)
10-75322122681711.0342
10-100351
12-754823297.5101916.0378
12-100390
16-10064273210132428.3430
16-130445

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LEMNS10-75
LEMNS10-100
LEMNS12-75
LEMNS12-100
LEMNS16-100
LEMNS16-130
LEMNT10-75
LEMNT10-100
LEMNT12-75
LEMNT12-100
LEMNT16-100
LEMNT16-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

20.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet3211752210

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet32111002210

28.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet4816752912

28.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet48161002912

42.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet6428.31003216

45.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

11.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.chromatiert32111002210

13.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

14.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.chromatiert48161002912

21.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.chromatiert6428.31003216

21.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.chromatiert6428.31303216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Schwenkwinkel(°) 15 Handgriff mit Höhenverstellung Ohne
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) schwenkbar

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support