Netze / faltbar / Mit Rahmen

Netze / faltbar / Mit Rahmen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen
  • Netze / faltbar / Mit Rahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Netze/faltbar/Mit Rahmen:Verwandte bildanzeige
AusführungSteckmetallgitter, Rahmen
  Werkstoff OberflächenbehandlungFarbe
EXPMFEN 1.4301 Äquiv.-silber
EXPMFBEN 1.0038 Äquiv.Kathodische Lackierung schwarz

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-d
EXPMF4H31-A600-B400-5.5
Teilenummer1mm-Schritted AuswahlT
AusführungNenngrößeNr.AB
EXPMF
EXPMFB
NH
4H
6H
6HV
8H
31100~700100~7004.5
5.5
6.5
9
3.5
425.3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EXPMF4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6HV42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF8H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6HV42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB8H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFBNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1]
EXPMFBNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1]
EXPMFNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1]
EXPMFNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Anzahl der Profilbohrungen Nr. (Metalldicke T)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-4H (Four Holes)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-4H (Four Holes)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-6H (Six Holes)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-6H (Six Holes)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-6HV (6-Hole)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-6HV (6-Hole)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-8H (8-Hole)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-8H (8-Hole)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating4H (Four Holes)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating4H (Four Holes)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating6H (Six Holes)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating6H (Six Holes)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating6HV (6-Hole)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating6HV (6-Hole)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating8H (8-Hole)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition Coating8H (8-Hole)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition CoatingNH (No Hole)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 700-
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Cathodic Electrodeposition CoatingNH (No Hole)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 700-
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-NH (No Hole)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 700-
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-NH (No Hole)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 700-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Netze/faltbar/Mit Rahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profil With Frame

Ergänzungsartikel

Technischer Support