Streckmetall / Ausführung mit parallelen Rundlöchern

Streckmetall / Ausführung mit parallelen Rundlöchern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Streckmetall / Ausführung mit parallelen Rundlöchern
  • Streckmetall / Ausführung mit parallelen Rundlöchern
  • Streckmetall / Ausführung mit parallelen Rundlöchern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Streckmetall/Ausführung mit parallelen Rundlöchern:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff Oberflächenbehandlung
PMRU, PMRF, PMLUEN 1.0038 Äquiv.verzinkt
PMRUS, PMRFS, PMLUSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-B
PMLU5-480-420
TeilenummerKonfigurierbare 1mm-EinheitTPLRelativ freie Lochfläche%
AusführungDAB
PMRU
PMRUS
5100~500100~5001.0 8-30.7
812-34.9
1015-34.9
PMLU
PMLUS
51.0 252047.1
TeilenummerKonfigurierbare 10mm-EinheitTPRelativ freie Lochfläche%
AusführungDAB
PMRF
PMRFS
5100~500100~5001.0 1019.6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PMLU5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMLUS5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRF5-[100-500/10]-[100-500/10]
PMRFS5-[100-500/10]-[100-500/10]
PMRU5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRU8-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRU10-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS8-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS10-[100-500/1]-[100-500/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Spezifikationen Lochungs-Ø D
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Slottd Hole Type5100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Slottd Hole Type5100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Round Hole Parallel Type5100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round Hole Parallel Type5100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Round Hole Parallel Type5100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Round Hole Parallel Type8100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Round Hole Parallel Type10100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round Hole Parallel Type5100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round Hole Parallel Type8100 ~ 500100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Round Hole Parallel Type10100 ~ 500100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Streckmetall/Ausführung mit parallelen Rundlöchern:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support