PET-Platten

PET-Platten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PET-Platten:Verwandte bildanzeige
AusführungMKategorieFarbeLichtdurchlässigkeitRaumbetriebstemperatur
PYAStandardTransparent87%-15~55°C
PYBAStandardRauchbraun28%
PYDAStandardOrange45%
PYTAAntistatik-AusführungTransparent77%
PYBTAAntistatik-AusführungRauchbraun30%

Spezifikationen

 ■ Standardgröße
Teilenummer-A-B-T
PYA-1200-800-8

 ■ Große Größe
Teilenummer-A-B-T
L-PYA-1300-800-3
 ■ Standardausführung
TeilenummerABT
Standardgröße1mm-Schrittevorgefertigt
PYA (Standard, transparent)20~120020~10001, 2, 3, 4, 5, 8
PYBA (Standard, braun)
3, 4, 5
PYDA (Standard, orange)
PYTA (Antistatisch, transparent)
PYBTA (Antistatisch, braun)
3, 5
Große Größe1201~200020~10003, 5
L-PYA (Standard, transparent)
L-PYBA (Standard, braun)
L-PYDA (Standard, orange)
L-PYTA (Antistatisch, transparent)
L-PYBTA (Antistatisch, braun)
Für T0.5/1.5, siehe S.973.

Optionen

PET-Platten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
L-PYA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYDA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
PYA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]
PYBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]
PYBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PYDA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PYTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKlasse Farbe A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 8 Arbeitstage 10StandardTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10StandardRauchbraun1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10AntistatischTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10StandardOrange1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10AntistatischRauchbraun1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 5 Arbeitstage 10StandardTransparent20 ~ 120020 ~ 10001 ~ 8
1 5 Arbeitstage 10StandardRauchbraun20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 Arbeitstage 10AntistatischRauchbraun20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10StandardOrange20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 Arbeitstage 10AntistatischTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

PET-Platten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff PET Bohrungsbearbeitung Kein Bohränderung

Ergänzungsartikel

Technischer Support