Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Kettenspannräder | EN 1.1181 äquiv. (Zahnoberfläche induktionsgehärtet) | Schwarz brüniert |
Grundplatte | EN 1.0718 äquiv. | |
Auflagestück |
Teilenummer |
THBS35 |
Teilenummer | Passende Rollenkette | Kettenspannräder | A | B | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | Teile-Nr. | Anz. Zähne | Do | Dp | |||||
THBS | 35 | JIS35 | DRC35-18 | 18 | 60 | 54.85 | 26 | 47 | 0.89 | |
40 | JIS40 | DRC40-15 | 15 | 67 | 61.08 | 0.92 | ||||
50 | JIS50 | DRC50-13 | 13 | 74 | 66.34 | 0.96 | ||||
60 | JIS60 | DRC60-11 | 11 | 76 | 67.62 | 1.00 | ||||
80 | JIS80 | DRC80-9 | 9 | 85 | 74.26 | 30 | 51 | 1.11 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
THBS35 |
THBS40 |
THBS50 |
THBS60 |
THBS80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nr. (Passende Rollenkette) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 (JIS35) | |
53.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 (JIS40) | |
53.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 (JIS50) | |
54.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 (JIS60) | |
58.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 (JIS80) |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nr. (Passende Rollenkette)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften