Konische Spannhülsen / Gerade / für hohe Drehmomente

Konische Spannhülsen / Gerade / für hohe Drehmomente

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konische Spannhülsen/Gerade/für hohe Drehmomente:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörper
WerkstoffOberflächenbehandlung
MLATEN 1.1191 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MLAT35
TeilenummerDWP.C.D.L1BBefestigungsschraubeSchraubenbohrung zum AusbauMasse
(g)
Stückpreis
AusführungdMxLStückz.Anzugsmoment
(N ∙ m)
MLAT30554442.53835M6x351015.72490 
356047.512560 
406552.514620 
457558605045M8x451237.31090 
50806531170 
55857041250 
6090751340 
659580141430 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MLAT30
MLAT35
MLAT40
MLAT45
MLAT50
MLAT55
MLAT60
MLAT65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D
(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässige Axiallast
(kN)
Gesamtlänge
(mm)
Außen-Ø D1 (oder D)
(Ø)

105.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301000.1 bis 3000.0551110743855

120.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10351000.1 bis 3000.060155088.83860

136.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

166.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10453000.1 bis 10000.07538001685075

183.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10503000.1 bis 10000.08042201685080

192.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10553000.1 bis 10000.08546401685085

201.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10603000.1 bis 10000.09050601685090

216.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10653000.1 bis 10000.09564001975095

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Konische Spannhülsen/Gerade/für hohe Drehmomente:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Serie gerade Lauffläche Zentrierfunktion Nicht im Lieferumfang Grundwerkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Grundkörper Nicht im Lieferumfang Befestigung, Struktur Doppelter Kegel, Ausführung Aufbau Mechanische Ausführung (mit Keil)
Befestigungsschraube Anz. Mehrere Teile

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support