Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
MLN | EN 1.1191 äquiv. | - |
MLNB | Schwarz brüniert | |
MLNP | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
MLN25 |
Teilenummer | D | B | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | Max. zulässiges Anzugsmoment (N ∙ m) | Zulässige Axiallast (kN) | Anzugsmoment (N ∙ m) | Gewicht (g) | Flächendruck Nabe an Seitenfläche MPa | H Nabe-Mindestaußendurchmesser | Bearbeitungstiefe der Nabe | Stückpreis | |||||||||||
Streckspannung des Nabenwerkstoffs (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||
206 | 294 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
Ausführung | d | EN-JL 1060 äquiv., EN 1.0038 äquiv., EN 1.0301 äquiv. | EN-JS 1040 äquiv., EN 1.1181 äquiv. | EN-JS 1060 äquiv., EN 1.1203 äquiv. | L | MLN | MLNB | MLNP | ||||||||||||||||||
MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | |||||||||||||||
MLN MLNB MLNP | 8 | 14 | 22 | 23.5 | 19 | 11 | 8 | 19 | 29.4 | 21 | 6.9 | 5.2 | 24.5 | 34 | 178 | 128 | 31 | 24 | 24 | 21 | 22 | 19 | 13 | |||
10 | 17 | 24 | 26 | 21 | 12 | 9 | 21 | 34.3 | 24 | 4.8 | 29.4 | 43 | 128 | 89 | 33 | 28 | 26 | 23 | 24 | 21 | 14 | |||||
11 | 18 | 22 | 10 | 22 | 39.2 | 28 | 5.1 | 34.3 | 46 | 132 | 92 | 38 | 30 | 29 | 25 | 25 | 23 | |||||||||
12 | 20 | 23 | 13 | 23 | 49.0 | 34 | 7.3 | 5.7 | 44.1 | 50 | 122 | 82 | 40 | 32 | 31 | 27 | 28 | 25 | 15 | |||||||
14 | 23 | 30 | 32.5 | 26 | 15 | 11 | 26 | 88.3 | 62 | 12.3 | 8.9 | 58.8 | 80 | 106 | 73 | 41 | 34 | 34 | 30 | 31 | 28 | 17 | ||||
15 | 24 | 27 | 16 | 27 | 108 | 76 | 13.7 | 10.1 | 68.6 | 85 | 43 | 36 | 35 | 31 | 32 | 29 | 18 | |||||||||
17 | 26 | 31 | 19 | 12 | 31 | 186 | 130 | 19.6 | 15.3 | 98.1 | 96 | 107 | 74 | 50 | 41 | 40 | 35 | 36 | 33 | 21 | ||||||
20 | 29 | 36 | 39 | 33 | 20 | 13 | 33 | 245 | 172 | 24.5 | 17.2 | 137 | 135 | 114 | 80 | 52 | 44 | 45 | 39 | 40 | 37 | 22 | ||||
22 | 32 | 35 | 22 | 35 | 275 | 193 | 17.6 | 147 | 147 | 90 | 62 | 54 | 46 | 41 | 41 | 38 | 24 | |||||||||
24 | 34 | 41 | 44 | 37 | 24 | 37 | 314 | 220 | 25.5 | 18.3 | 167 | 185 | 83 | 58 | 55 | 48 | 47 | 42 | 43 | 40 | 26 | |||||
25 | 35 | 38 | 25 | 38 | 353 | 247 | 27.5 | 19.8 | 186 | 187 | 85.1 | 60 | 49 | 48 | 44 | 44 | 41 | 27 | ||||||||
28 | 40 | 50 | 54 | 43 | 28 | 15 | 43 | 378 | 265 | 26.5 | 18.9 | 226 | 320 | 68.9 | 48 | 57 | 52 | 51 | 48 | 48 | 45 | 30 | ||||
30 | 42 | 55 | 60 | 46 | 30 | 16 | 46 | 392 | 274 | 25.5 | 18.3 | 255 | 398 | 66.3 | 46 | 61 | 55 | 54 | 50 | 50 | 48 | 32 | ||||
35 | 48 | 60 | 66 | 52 | 35 | 17 | 52 | 461 | 323 | 18.5 | 294 | 521 | 50 | 35 | 64 | 59 | 58 | 55 | 55 | 53 | 37 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Max. zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Naben-Ø D (Ø) | Max. zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässige Axiallast (kN) | Gesamtlänge (mm) | Außen-Ø D1 (oder D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 14 | 29.4 | 6.9 | 19 | 23.5 | |
42.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 17 | 34.3 | 6.9 | 21 | 26 | |
42.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 20.1 bis 50.0 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 49 | 7.3 | 23 | 26 | |
45.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 70.1 bis 100.0 | Nicht im Lieferumfang | 23 | 88.3 | 12.3 | 26 | 32.5 | |
45.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 100.1 bis 150.0 | Nicht im Lieferumfang | 24 | 108 | 13.7 | 27 | 32.5 | |
47.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 200.1 bis 300.0 | Nicht im Lieferumfang | 32 | 275 | 24.5 | 35 | 39 | |
53.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 34 | 314 | 25.5 | 37 | 44 | |
57.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 35 | 353 | 27.5 | 38 | 44 | |
57.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 40 | 378 | 26.5 | 43 | 54 | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 42 | 392 | 25.5 | 46 | 60 | |
64.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 48 | 461 | 25.5 | 52 | 66 | |
61.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20.1 bis 50.0 | Brünierung | 14 | 21 | 5.2 | 19 | 23.5 | |
65.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20.1 bis 50.0 | Brünierung | 17 | 24 | 4.8 | 21 | 26 | |
65.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 20.1 bis 50.0 | Brünierung | 18 | 28 | 5.1 | 22 | 26 | |
65.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 20.1 bis 50.0 | Brünierung | 20 | 34 | 5.7 | 23 | 26 | |
70.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 50.1 bis 70.0 | Brünierung | 23 | 62 | 8.9 | 26 | 32.5 | |
70.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 70.1 bis 100.0 | Brünierung | 24 | 76 | 10.1 | 27 | 32.5 | |
73.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 100.1 bis 150.0 | Brünierung | 26 | 130 | 15.3 | 31 | 32.5 | |
76.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 150.1 bis 200.0 | Brünierung | 29 | 172 | 17.2 | 33 | 39 | |
79.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 150.1 bis 200.0 | Brünierung | 32 | 193 | 17.6 | 35 | 39 | |
81.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 24 | 200.1 bis 300.0 | Brünierung | 34 | 220 | 18.3 | 37 | 44 | |
81.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 200.1 bis 300.0 | Brünierung | 35 | 247 | 19.8 | 38 | 44 | |
88.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 200.1 bis 300.0 | Brünierung | 40 | 265 | 18.9 | 43 | 54 | |
90.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 200.1 bis 300.0 | Brünierung | 42 | 274 | 18.3 | 46 | 60 | |
100.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 300.1 bis 500.0 | Brünierung | 48 | 323 | 18.5 | 52 | 66 | |
79.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20.1 bis 50.0 | Chemisch vernickelt | 17 | 34.3 | 6.9 | 21 | 26 | |
83.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 20.1 bis 50.0 | Chemisch vernickelt | 18 | 39.2 | 6.9 | 22 | 26 | |
83.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 20.1 bis 50.0 | Chemisch vernickelt | 20 | 49 | 7.3 | 23 | 26 | |
89.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 70.1 bis 100.0 | Chemisch vernickelt | 23 | 88.3 | 12.3 | 26 | 32.5 | |
89.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 150.1 bis 200.0 | Chemisch vernickelt | 26 | 186 | 19.6 | 31 | 32.5 | |
98.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 200.1 bis 300.0 | Chemisch vernickelt | 29 | 245 | 24.5 | 33 | 39 | |
101.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
104.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 34 | 314 | 25.5 | 37 | 44 | |
104.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 40 | 378 | 26.5 | 43 | 54 | |
115.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 42 | 392 | 25.5 | 46 | 60 | |
127.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 48 | 461 | 25.5 | 52 | 66 |
Loading...
Serie | Schnellmontage (Mutter) | Zentrierfunktion | Nicht im Lieferumfang | Grundwerkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Befestigung, Struktur | Spannhülse | Aufbau | Mechanische Ausführung (mit Keil) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Naben-Ø D(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge(mm)
Außen-Ø D1 (oder D)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften