Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
MLA | EN 1.1191 äquiv. | - |
MLAP | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
MLA30 |
Teilenummer | D | W | P.C.D. | L1 | B | Befestigungsschraube | Schraubenbohrung zum Ausbau | Gewicht (g) | Stückpreis | |||||
Ausführung | d | MxL | Stückz. | Sechskantschlüssel nominal | Anzugsmoment (N ∙ m) | MLA | MLAP | |||||||
MLA MLAP | 20 | 47 | 26 | 34.5 | 20 | 18 | M6x18 | 8 | 5 | 12.7 | 2 | 240 | ||
22 | 34.5 | 230 | ||||||||||||
24 | 50 | 37.5 | 250 | |||||||||||
25 | 240 | |||||||||||||
28 | 55 | 42.5 | 10 | 290 | ||||||||||
30 | 280 | |||||||||||||
32 | 60 | 47.5 | 12 | 340 | ||||||||||
35 | 310 | |||||||||||||
38 | 65 | 52.5 | 14 | 370 | ||||||||||
40 | 350 | |||||||||||||
42 | 75 | 32 | 60 | 24 | 21 | M8x22 | 12 | 6 | 29.4 | 600 | ||||
45 | 570 | |||||||||||||
48 | 80 | 65 | 630 | |||||||||||
50 | 610 | |||||||||||||
55 | 85 | 70 | 14 | 660 | ||||||||||
60 | 90 | 75 | 700 | |||||||||||
65 | 95 | 80 | 710 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MLA20 |
MLA22 |
MLA24 |
MLA25 |
MLA28 |
MLA30 |
MLA32 |
MLA35 |
MLA38 |
MLA40 |
MLA42 |
MLA45 |
MLA48 |
MLA50 |
MLA55 |
MLA60 |
MLA65 |
MLAP20 |
MLAP22 |
MLAP24 |
MLAP25 |
MLAP28 |
MLAP30 |
MLAP32 |
MLAP35 |
MLAP38 |
MLAP40 |
MLAP42 |
MLAP45 |
MLAP48 |
MLAP50 |
MLAP55 |
MLAP60 |
MLAP65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Max. zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Naben-Ø D (Ø) | Max. zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässige Axiallast (kN) | Gesamtlänge (mm) | Außen-Ø D1 (oder D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 200.1 bis 300.0 | Nicht im Lieferumfang | 47 | 300 | 29.5 | 20 | 47 | |
35.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 47 | 330 | 29.5 | 20 | 47 | |
40.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 50 | 410 | 33.8 | 20 | 50 | |
40.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 50 | 430 | 33.8 | 20 | 50 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | Nicht im Lieferumfang | 55 | 530 | 37.8 | 20 | 55 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 500.1 bis 700.0 | Nicht im Lieferumfang | 55 | 570 | 37.8 | 20 | 55 | |
39.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 500.1 bis 700.0 | Nicht im Lieferumfang | 60 | 730 | 45.4 | 20 | 60 | |
39.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 500.1 bis 700.0 | Nicht im Lieferumfang | 60 | 800 | 45.4 | 20 | 60 | |
40.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 700.1 bis 1000.0 | Nicht im Lieferumfang | 65 | 1010 | 52.9 | 20 | 65 | |
45.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 700.1 bis 1000.0 | Nicht im Lieferumfang | 65 | 1060 | 52.9 | 20 | 65 | |
43.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 42 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 75 | 1560 | 74.1 | 24 | 75 | |
44.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 75 | 1670 | 74.1 | 24 | 75 | |
46.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 80 | 1780 | 74.1 | 24 | 80 | |
51.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 80 | 1860 | 74.1 | 24 | 80 | |
51.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 85 | 2530 | 91.8 | 24 | 85 | |
57.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 90 | 2760 | 91.8 | 24 | 90 | |
61.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 1000.1 bis 3000.0 | Nicht im Lieferumfang | 95 | 2990 | 91.8 | 24 | 95 | |
66.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 200.1 bis 300.0 | Chemisch vernickelt | 47 | 300 | 29.5 | 20 | 47 | |
66.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 47 | 330 | 29.5 | 20 | 47 | |
68.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 50 | 410 | 33.8 | 20 | 50 | |
68.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 50 | 430 | 33.8 | 20 | 50 | |
68.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | Chemisch vernickelt | 55 | 530 | 37.8 | 20 | 55 | |
68.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 500.1 bis 700.0 | Chemisch vernickelt | 55 | 570 | 37.8 | 20 | 55 | |
72.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 500.1 bis 700.0 | Chemisch vernickelt | 60 | 730 | 45.4 | 20 | 60 | |
72.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 500.1 bis 700.0 | Chemisch vernickelt | 60 | 800 | 45.4 | 20 | 60 | |
76.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 700.1 bis 1000.0 | Chemisch vernickelt | 65 | 1010 | 52.9 | 20 | 65 | |
78.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 700.1 bis 1000.0 | Chemisch vernickelt | 65 | 1060 | 52.9 | 20 | 65 | |
81.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 1000.1 bis 3000.0 | Chemisch vernickelt | 75 | 1560 | 74.1 | 24 | 75 | |
83.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 1000.1 bis 3000.0 | Chemisch vernickelt | 75 | 1670 | 74.1 | 24 | 75 | |
87.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 1000.1 bis 3000.0 | Chemisch vernickelt | 80 | 1780 | 74.1 | 24 | 80 | |
83.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | Chemisch vernickelt | 80 | 1860 | 74.1 | 24 | 80 | |
110.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 1000.1 bis 3000.0 | Chemisch vernickelt | 85 | 2530 | 91.8 | 24 | 85 | |
127.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 1000.1 bis 3000.0 | Chemisch vernickelt | 90 | 2760 | 91.8 | 24 | 90 | |
136.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 1000.1 bis 3000.0 | Chemisch vernickelt | 95 | 2990 | 91.8 | 24 | 95 |
Loading...
Serie | gerade Lauffläche | Zentrierfunktion | Nicht im Lieferumfang | Grundwerkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Befestigung, Struktur | Doppelter Kegel, Ausführung | Aufbau | Mechanische Ausführung (mit Keil) | Befestigungsschraube Anz. | Mehrere Teile |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Naben-Ø D(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge(mm)
Außen-Ø D1 (oder D)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften