Konische Spannhülsen / Dünn

Konische Spannhülsen / Dünn

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Konische Spannhülsen/Dünn:Verwandte bildanzeige
TypMaterialOberflächenbehandlung
MLSLEN 1.1191 äquiv.-
*Die Spannschraube passt in die Abdrückschraubenbohrung.

Spezifikationen

Teilenummer
MLSL10
TeilenummerDD1P.C.D.TBBefestigungsschraubeMax. zulässiges Drehmoment
(N ∙ m)
Zulässige Axialbelastbarkeit
(kN)
Masse
(g)
Seitenflächendruck der Nabe (MPa)H Nabe-MindestaußendurchmesserBearbeitungstiefe der Nabe
L1
Stückpreis
AusführungdMxLStückz.Anzugsmoment
(N ∙ m)
Streckspannung des Nabenwerkstoffs (MPa)
206 294 392
EN-JL 1060 äquiv.
EN 1.0038 äquiv.
EN 1.0301 äquiv.
EN-JS 1040 äquiv.
EN 1.1181 äquiv.
EN-JS 1060 äquiv.
EN 1.1203 äquiv.
MLSL5 8 22 15 4 10 M3x103 2 4 2 13 134 21.521.521.58
6 9 23 16 6 2 15 132 2322.522.5
8 11 25 18 9 2 17 123 2524.524.5
10 13 29 21 5 12 M4x184 18 4 28 153 3829299.5
12 15 31 23 23 4 31 139 393131
14 18 36 26 6 14 4 37 5 52 161 56383611
15 19 37 27 39 5 55 149 523837
16 20 38 28 42 5 57 143 523938
17 21 39 29 45 5 59 138 523939
19 24 42 32 49 5 71 118 514242
20 25 46 36 7 15 M5x208 97 10 103 198 -*624912
22 26 47 37 110 10 101 196 6451
24 28 49 39 121 10 106 184 6452
25 30 51 41 124 10 119 169 1016353
28 32 53 43 141 10 118 160 966455
30 35 56 46 149 10 135 145 896657
* Aufgrund von zu hohem Seitenflächendruck nicht verfügbar

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MLSL5
MLSL6
MLSL8
MLSL10
MLSL12
MLSL14
MLSL15
MLSL16
MLSL17
MLSL19
MLSL20
MLSL22
MLSL24
MLSL25
MLSL28
MLSL30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D
(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässige Axiallast
(kN)
Gesamtlänge
(mm)
Außen-Ø D1 (oder D)
(Ø)

28.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1052.0 bis 20.084.21.6913.521.5

28.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062.0 bis 20.095.61.8713.522.5

29.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

32.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

33.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101420.1 bis 50.018375.212036

34.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520.1 bis 50.019395.12037

34.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101620.1 bis 50.020425.172038

34.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101720.1 bis 50.021455.232039

35.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101920.1 bis 50.024495.122042

36.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102070.1 bis 100.025979.682246

37.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022100.1 bis 150.0261109.982247

38.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

39.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025100.1 bis 150.0301249.92251

40.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028100.1 bis 150.032141102253

41.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030100.1 bis 150.0351499.892256

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Konische Spannhülsen/Dünn:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Serie Schmale Ausführung Zentrierfunktion Nicht im Lieferumfang Grundwerkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Grundkörper Nicht im Lieferumfang Befestigung, Struktur Einfache Kegelausführung Aufbau Mechanische Ausführung (mit Keil)
Befestigungsschraube Anz. Mehrere Teile

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support