Spannrollen für Zahnriemen / AFBD, AFDF, BFBD, BFDF, MFBD, MFDF, SFBD, SFDF / Bordscheibe wählbar / zweifach gelagert

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Ohne FlanschMit FlanschGrundkörperFlanschLager
AFBDAFDFAluminumlegierung Serie 2000EN AW-5052 äquiv.StahlKlar eloxiert
BFBDBFDFEN 1.1191 äquiv.EN 1.0330 äquiv.Schwarz brüniert
MFBDMFDFChemisch vernickelt
SFBDSFDFEN 1.4301 äquiv.rostfreier Stahl-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■Ausführung mit Mittellager
Teilenummer-D
AFBD9-20

■Ausführung mit beidseitigen Lagern
Teilenummer-Nenngröße
AFBD11-15

Generelle Informationen zu Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Zahnriemenscheibe - Synchronriemenscheibe - Riemenscheibe - Sortiment

 

Auswahldetails von Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl), Kunststoff

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, eloxiert, vernickelt

- Profilform: 1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, P2M, P3M, P5M, P8M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, T2.5, T5, T10, AT5, AT10, 5M, 8M, 14M, 8YU, H, L, MXL, XL, PowerGrip GT3: MR2, MR3, MR5

- ISO-Toleranzen: H7

- Riemenbreite (mm): 4, 4.8, 6, 6.4, 7, 7.9, 9, 9.5, 10, 12, 12.7, 15, 18, 19.1, 20, 25, 25.4, 26, 28, 30, 31, 38,1, 40, 50, 50.8, 53, 60, 74, 76.2, 100

- Riemenbreite (Zoll): 0.19, 0.25, 0.31, 0.37, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2

- Zähnezahl: 10 bis 72

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Zahnriemenscheibe für den Maschinenbau ist für die Kraft- und Drehmomentübertragung vorgesehen. Synchronriemenscheiben erlauben eine Übersetzung von Drehzahlen durch unterschiedlich große Riemenscheiben. Synchronriementriebe sind gegenüber Kettentrieben effizienter, langlebiger und deutlich wartungsfreundlicher.

Wie viel Drehmoment und Last eine Synchronriemenscheibe übertragen kann, ist abhängig von der Breite des Riemens. Die Breite des Riemens muss rechnerisch ermittelt werden. Es ist zu empfehlen, für die korrekte Riemenspannung zu sorgen. Die hierfür passende Spannrolle und Umlenkrolle bietet MISUMI bereits mit integrierten Kugellagern. Die Konstruktions- und Auslegungshilfe finden Sie unter diesem Link

Für die Kraftübertragung sind unterschiedliche Profilformen der Zahnriemen und Riemenscheiben verantwortlich. Je nach Positioniergenauigkeit, anliegenden Drehmoments und Fördergewichts bietet MISUMI die passende Riemenscheibe. Zahnriemenantriebe finden in der Industrie grundsätzlich in drei Bereichen Verwendung:
Positionierung: Synchronriemenscheiben häufig in 3D-Druckern verwendet. Für die benötigte Positionsgenauigkeit eines 3D-Druckers wird oftmals eine Zahnriemenscheibe mit halbrundem Profil (z.B. GT) verwendet. Die runde Form bietet den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel entsteht.
Antrieb: Auch für hohe Drehmomente werden Zahnriemenscheiben verwendet. In den meisten Fällen wird eine Synchronriemenscheibe mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen auftreten, um mechanische Bauteile anzutreiben.
Förderung: Die Zahnriemenscheiben können ebenfalls für den Transport von Lasten verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Diese Zahnriemenscheiben-Form bietet eine große Fläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten.

Welche Zahnriemenscheibe oder Synchronriemenscheibe die passende für Ihre Anwendung ist, ist abhängig von der jeweiligen Aufgabe des Zahnriementriebs. Für jede Anwendungsart bewährten sich unterschiedliche Zahnscheibenprofile.

Für die Wellenbefestigung stehen verschiedene Bohrungsformen und Befestigungsvarianten zur Verfügung. Diese ermöglichen die Befestigung über Gewindestifte, Passfedernut sowie mittels eines Spannsatzes. Die Befestigung über eine Spannhülse besitzt den weiteren Vorteil, dass diese eine stufenlose Justage der Ausrichtung ermöglicht. Diese bietet MISUMI bereits montagefertig im Sortiment an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Spannrolle - Spannrolle verzahnt mit Kettenspanner - Zahnriemenscheibe mit Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Spannrolle
(1) Spannrolle, (2) Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle - Umlenkrole mit Achsbolzen - Synchronriemenscheibe mit Bordscheibe - Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle
S (1) Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (2) Mutter, (3) Unterlegscheibe, (4) Achsbolzen, (5) Sicherungsring

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben - Zahnriemenscheiben mit Zahnriemen - Zahnriemenscheibe mit Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben
(1) Flachkopfschraube, (2) Synchronriemenscheibe, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb - Zahnriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Zahnriemen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFBD9-15
AFBD9-20
AFBD9-20W
AFBD9-25
AFBD10-25
AFBD11-15
AFBD11-20
AFBD11-25
AFBD11.5-15
AFBD11.5-20
AFBD11.5-25
AFBD14-30
AFBD15-20
AFBD15-25
AFBD15-30
AFBD16-40
AFBD19-25
AFBD19-30
AFBD19-30W
AFBD19-35
AFBD19-45
AFBD22-25
AFBD22-35
AFBD22-35W
AFBD22-45
AFBD26-40
AFBD26-40W
AFBD26-45
AFBD26-45W
AFBD26-50
AFBD27-60
AFBD32-45
AFBD32-65
AFBD37-55
AFBD37-65
AFBD45-70
AFBD49-60
AFBD49-70
AFBD58-60
AFBD59-70
AFDF9-15
AFDF9-20
AFDF9-20W
AFDF9-25
AFDF10-25
AFDF11-15
AFDF11-20
AFDF11-25
AFDF11.5-15
AFDF11.5-20
AFDF11.5-25
AFDF14-30
AFDF15-20
AFDF15-25
AFDF15-30
AFDF16-40
AFDF19-25
AFDF19-30
AFDF19-30W
AFDF19-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Aussendurchmesser
(mm)
Lagerposition [L] Breite - Nut
(mm)
Auswahl- Flansch

18.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)15Beidseitige Lager9ohne Flansch

15.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Mittellager9ohne Flansch

18.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager9ohne Flansch

16.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager9ohne Flansch

16.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager10ohne Flansch

18.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)15Mittellager11ohne Flansch

18.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager11ohne Flansch

16.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager11ohne Flansch

19.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)15Beidseitige Lager11.5ohne Flansch

18.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager11.5ohne Flansch

16.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager11.5ohne Flansch

16.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10------

18.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager15ohne Flansch

18.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Beidseitige Lager15ohne Flansch

16.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)30Mittellager15ohne Flansch

18.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)40Mittellager16ohne Flansch

19.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Beidseitige Lager19ohne Flansch

17.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)30Mittellager19ohne Flansch

19.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)30Beidseitige Lager19ohne Flansch

17.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)35Mittellager19ohne Flansch

18.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)45Mittellager19ohne Flansch

19.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Beidseitige Lager22ohne Flansch

18.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)35Mittellager22ohne Flansch

22.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)35Beidseitige Lager22ohne Flansch

19.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)45Mittellager22ohne Flansch

18.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)40Mittellager26ohne Flansch

22.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10------

19.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)45Mittellager26ohne Flansch

24.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)45Beidseitige Lager26ohne Flansch

22.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)50Mittellager26ohne Flansch

31.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)60Beidseitige Lager27ohne Flansch

25.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)45Beidseitige Lager32ohne Flansch

33.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)65Beidseitige Lager32ohne Flansch

25.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)55Beidseitige Lager37ohne Flansch

34.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)65Beidseitige Lager37ohne Flansch

40.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)70Beidseitige Lager45ohne Flansch

34.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)60Beidseitige Lager49ohne Flansch

44.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)70Beidseitige Lager49ohne Flansch

38.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)60Beidseitige Lager58ohne Flansch

48.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)70Beidseitige Lager59ohne Flansch

22.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)15Beidseitige Lager9mit Flansch

24.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Mittellager9mit Flansch

22.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager9mit Flansch

20.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager9mit Flansch

20.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager10mit Flansch

23.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)15Beidseitige Lager11mit Flansch

23.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager11mit Flansch

20.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager11mit Flansch

23.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)15Beidseitige Lager11.5mit Flansch

23.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager11.5mit Flansch

20.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Mittellager11.5mit Flansch

21.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)30Mittellager14mit Flansch

23.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)20Beidseitige Lager15mit Flansch

23.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Beidseitige Lager15mit Flansch

21.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)30Mittellager15mit Flansch

23.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)40Mittellager16mit Flansch

24.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)25Beidseitige Lager19mit Flansch

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)30Mittellager19mit Flansch

24.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)30Beidseitige Lager19mit Flansch

22.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)35Mittellager19mit Flansch

Loading...

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Ausführung mit Mittellager
TeilenummerDFAPassende Synchronriemen
Nennbreite
SLagermaßeSicherungsringStückpreis
AusführungWZollmmNr.dBAFBD
MFBD
SFBD
AFDF
MFDF
SFDF
BFBD
BFDF
Ohne FlanschMit Flansch
AFBDBFBDMFBDSFBDAFDFBFDFMFDFSFDF
Ohne Flansch
AFBD
BFBD
MFBD
SFBD

Mit Flansch
AFDF
BFDF
MFDF
SFDF
920255-0402.5695ZZ54RTWS13RTWN13 --- ---
2530        
1025306019-2.5696ZZ65RTWS15RTWN15 --- ---
1125307-0603.0696ZZ65RTWS15RTWN15        
11.525307.5025-3.25696ZZ65RTWS15RTWN15        
14303590314698ZZ86RTWS19RTWN19 --- ---
153035110371004.5698ZZ86RTWS19RTWN19        
16404846000ZZ108RTWS26RTWN26        
19303614050-6.5698ZZ86RTWS19RTWN19 --- ---
35455.5628ZZ88RTWS24RTWN24        
455556200ZZ109RTWS30RTWN30        
22354517-15076000ZZ108RTWS26RTWN26 --- ---
45556.56200ZZ109RTWS30RTWN30        
26404821075-96000ZZ108RTWS26RTWN26 --- ---
45558.56200ZZ109RTWS30RTWN30 --- ---
50588.510        

■Ausführung mit beidseitigen Lagern
TeilenummerNenngrößeDFAPassende Synchronriemen
Nennbreite
LagermaßeStückpreis
AusführungWZollmmNr.dBOhne FlanschMit Flansch
AFBDAFDF
Ohne Flansch
AFBD

Mit Flansch
AFDF
91515185-040675ZZx252.5  
20W2025676ZZx263  
111515187060675ZZx252.5  
202025676ZZx263  
11.51515187.5025-675ZZx252.5  
202025676ZZx263  
1520202511037100686ZZx265  
252530688ZZx285  
1925253214050-688ZZx285  
30W3036688ZZx285  
2225253217-150688ZZx285  
35W35456000ZZx2108  
2640W404821075-6000ZZx2108  
45W45556201ZZx21210  
2760606722-2006201ZZx21210  
3245455527100250  
65657427  
3755556732-300  
65657432  
4570708040150-6202ZZx21511  
4960606744-400  
70708044  
5860606753500  
5970708054200-  

Grundlegende Informationen

Ausführung Spann- und Führungsrollen Riemenscheiben/Laufrollen Spann- und Führungsrollen

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es Riemenscheiben ohne Bohrung?

Antwort:

Die Zahnriemenscheiben von MISUMI sind stets mit einer Vorbohrung versehen. Diese wird je nach Ihrer Konfiguration erweitert. Dies erbringt den Vorteil, dass die Riemenscheiben bereits einbaufertig mit einer passenden Wellenbohrung versehen sind. Somit kann auf eine zeitaufwendige Nachbearbeitung verzichtet werden.

Frage:

Gibt es Synchronriemenscheiben aus Aluminium?

Antwort:

Der MISUMI Online Shop bietet die Synchronriemenscheiben oder Zahnriemenscheiben auch in Aluminium an. Des Weiteren bieten wir Riemenscheiben in Stahl und Edelstahl an. Die Umlenkrollen und Spannrollen für die Synchronriemen sind auch in Kunststoff erhältlich.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Zahnriemenscheiben möglich?

Antwort:

Mit Zahnriemenscheiben ist eine Übersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Welche Variante der Zahnriemenscheibe kann bei Montage geklemmt werden?

Antwort:

Die Synchronriemenscheiben können über verschiedene Möglichkeiten auf einer Welle montiert werden. Für Anwendungen, die nicht hohen Drehmomenten ausgesetzt sind, wie z.B. Förderanlagen, kann es ausreichen eine Synchronriemenscheibe über Klemmgewindestifte zu befestigen. Hierfür sollte die Welle eine Planfläche haben.
Für höhere Belastungen kann auch eine Zahnriemenscheibe mit Passfedernut zum Einsatz kommen.
Eine weitere Variante, ist die Befestigung einer Synchronriemenscheibe über eine konische Spanhülse. Je nach Art des Spannsatzes benötigt die Synchronriemenscheibe seitliche Innengewinde, die im MISUMI Online Shop durch zusätzliche Optionen hinzugefügt werden können.
Es kann auch eine Synchronriemenscheibe mit Bohrung und einem Spannsatz kombiniert werden. Diese Kombination bietet MISUMI auch bereits im Set an.

Frage:

Wo muss die Spannrolle angeordnet werden?

Antwort:

Wenn die Verwendung einer Spannrolle notwendig ist, sollte diese auf der Durchhangseite positioniert werden. Das bedeutet, dass die Spannrolle, auf der nicht auf Zug belasteten Seite angebracht wird.
Im Idealfall wird eine verzahnte Spannrolle auf der Innenseite des Zahnriemens angebracht. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Zahnriemenscheibe des Riementriebsystems sein.
Muss eine Spanrolle den Zahnriemen von außen spannen, dann sollte eine unverzahnte (flache) Spannrolle verwendet werden. Für die Befestigung eignen sich Achsbolzen, die MISUMI in verschiedenen geometrischen Ausführungen anbietet.

Frage:

Welche Passfeder kann für die Zahnriemenscheiben verwendet werden?

Antwort:

Die Größe der Passfeder richtet sich nach dem Wellendurchmesser. Hier ist es zu empfehlen, die Passfedern von MISUMI zu verwenden, da diese eine bessere Passgenauigkeit für die MISUMI Zahnriemenscheiben besitzen. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in der Übersicht als PDF.

Frage:

Ist eine Synchronriemenscheibe mit rundem Profil besser?

Antwort:

Synchronriemenscheiben und Synchronriemen mit rundem Profil sind nicht für jede Anwendung empfehlenswert. Die runde Profilform eignet sich beispielsweise gut für Anwendungen, die eine hohe Positioniergenauigkeit erfordern. Daher werden sie häufig in 3D-Druckern und Scanner eingesetzt. Gegenüber anderen Profilformen besitzt die runde Profilform eine höhere Verschleißfestigkeit. Ein weiterer Vorteil der runden Profilform ist das minimierte Spiel im Rücklauf (Umkehrspiel).

Frage:

Welche Riemenscheibe ist passend für Gates Zahnriemen?

Antwort:

Die GT und EV Synchronriemenscheiben eignen sich für die Zahnriemen von Gates. Hier sollte allerdings auf die Steigung (Abstand der Zähne) der Zahnriemen geachtet werden. Es muss geprüft werden, ob diese mit der gewählten Zahnriemenscheibe übereinstimmt.

Frage:

Sind die Bordscheiben bei den Zahnriemenscheiben notwendig?

Antwort:

Es ist zu empfehlen, besonders die kleineren Riemenscheiben mit Bordscheibe zu verwenden. Die Bordscheibe sorgt dafür, dass der Zahnriemen nicht von der Zahnriemenscheibe herunterwandert. Selbst bei der kleinsten Fehlstellung einer Riemenscheibe, kann die Gefahr bestehen, dass der Zahnriemen im Betrieb wandert und abspringt.

Frage:

Wie wird die Verzahnung der Zahnriemenscheiben hergestellt?

Antwort:

Die Verzahnung der MISUMI Zahnriemenscheiben sind hauptsächlich gestoßen. Dies sorgt für eine hohe Fertigungsgenauigkeit. Dadurch passen die Zähne präzise in das Zahnriemenprofil der Synchronriemen und sorgen für eine optimale Kraft- und Drehmomentübertragung.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support