Spannrollen für Zahnriemen / gezahnt / Bordscheibe abwählbar / zweifach gelagert

Spannrollen für Zahnriemen / gezahnt / Bordscheibe abwählbar / zweifach gelagert
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass sich die Optionen für den eingepressten Flansch – NFC, RFC und LFC – nicht in den CAD-Daten niederschlagen.

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MittellagerBeidseitige LagerGrundkörperFlanschLager
S5MS8MS14M
AHTFAHTFWAluminiumlegierung, Serie 2000EN AW-7075 Äquivalent-EN AW-5052 ÄquivalentStahlKlar eloxiert
KHTFKHTFWKlar harteloxiert*1
BHTFBHTFWEN 1.1191 ÄquivalentEN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniert
BHTFWNF*2
MHTFMHTFWEN 1.1191 ÄquivalentChemisch vernickelt
SHTF-EN 1.4301 Äquivalent--EN 1.4301 Äquivalentrostfreier Stahl-
*1 Hart eloxiert: Härte der Beschichtung 300HV~
*2 Nur mit Ausführung S14M kompatibel. Lieferung der Ausführung S14M ab 2014 mit nicht aufgepresster, sondern beigefügter Bordscheibe.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

• Mittellager
Teile-nummer
     
Ausführung Anz. Zähne Passende Synchronriemen
AHTF 30 S5M100
• Beidseitige Lager
Teile-nummer-d
     
Ausführung Anzahl an
Zähne
-Passende Synchronriemen
BHTFWNF 28-S14M400-30

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Hier zur Optionsübersicht als PDF.

Generelle Informationen zu Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Zahnriemenscheibe - Synchronriemenscheibe - Riemenscheibe - Sortiment

 

Auswahldetails von Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl), Kunststoff

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, eloxiert, vernickelt

- Profilform: 1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, P2M, P3M, P5M, P8M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, T2.5, T5, T10, AT5, AT10, 5M, 8M, 14M, 8YU, H, L, MXL, XL, PowerGrip GT3: MR2, MR3, MR5

- ISO-Toleranzen: H7

- Riemenbreite (mm): 4, 4.8, 6, 6.4, 7, 7.9, 9, 9.5, 10, 12, 12.7, 15, 18, 19.1, 20, 25, 25.4, 26, 28, 30, 31, 38,1, 40, 50, 50.8, 53, 60, 74, 76.2, 100

- Riemenbreite (Zoll): 0.19, 0.25, 0.31, 0.37, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2

- Zähnezahl: 10 bis 72

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Zahnriemenscheibe für den Maschinenbau ist für die Kraft- und Drehmomentübertragung vorgesehen. Synchronriemenscheiben erlauben eine Übersetzung von Drehzahlen durch unterschiedlich große Riemenscheiben. Synchronriementriebe sind gegenüber Kettentrieben effizienter, langlebiger und deutlich wartungsfreundlicher.

Wie viel Drehmoment und Last eine Synchronriemenscheibe übertragen kann, ist abhängig von der Breite des Riemens. Die Breite des Riemens muss rechnerisch ermittelt werden. Es ist zu empfehlen, für die korrekte Riemenspannung zu sorgen. Die hierfür passende Spannrolle und Umlenkrolle bietet MISUMI bereits mit integrierten Kugellagern. Die Konstruktions- und Auslegungshilfe finden Sie unter diesem Link

Für die Kraftübertragung sind unterschiedliche Profilformen der Zahnriemen und Riemenscheiben verantwortlich. Je nach Positioniergenauigkeit, anliegenden Drehmoments und Fördergewichts bietet MISUMI die passende Riemenscheibe. Zahnriemenantriebe finden in der Industrie grundsätzlich in drei Bereichen Verwendung:
Positionierung: Synchronriemenscheiben häufig in 3D-Druckern verwendet. Für die benötigte Positionsgenauigkeit eines 3D-Druckers wird oftmals eine Zahnriemenscheibe mit halbrundem Profil (z.B. GT) verwendet. Die runde Form bietet den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel entsteht.
Antrieb: Auch für hohe Drehmomente werden Zahnriemenscheiben verwendet. In den meisten Fällen wird eine Synchronriemenscheibe mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen auftreten, um mechanische Bauteile anzutreiben.
Förderung: Die Zahnriemenscheiben können ebenfalls für den Transport von Lasten verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Diese Zahnriemenscheiben-Form bietet eine große Fläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten.

Welche Zahnriemenscheibe oder Synchronriemenscheibe die passende für Ihre Anwendung ist, ist abhängig von der jeweiligen Aufgabe des Zahnriementriebs. Für jede Anwendungsart bewährten sich unterschiedliche Zahnscheibenprofile.

Für die Wellenbefestigung stehen verschiedene Bohrungsformen und Befestigungsvarianten zur Verfügung. Diese ermöglichen die Befestigung über Gewindestifte, Passfedernut sowie mittels eines Spannsatzes. Die Befestigung über eine Spannhülse besitzt den weiteren Vorteil, dass diese eine stufenlose Justage der Ausrichtung ermöglicht. Diese bietet MISUMI bereits montagefertig im Sortiment an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Spannrolle - Spannrolle verzahnt mit Kettenspanner - Zahnriemenscheibe mit Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Spannrolle
(1) Spannrolle, (2) Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle - Umlenkrole mit Achsbolzen - Synchronriemenscheibe mit Bordscheibe - Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle
S (1) Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (2) Mutter, (3) Unterlegscheibe, (4) Achsbolzen, (5) Sicherungsring

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben - Zahnriemenscheiben mit Zahnriemen - Zahnriemenscheibe mit Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben
(1) Flachkopfschraube, (2) Synchronriemenscheibe, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb - Zahnriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Zahnriemen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AHTF16S5M100
AHTF18S5M100
AHTF20S5M100
AHTF20S5M150
AHTF20S8M150
AHTF20S8M250
AHTF22S5M100
AHTF22S5M150
AHTF22S8M150
AHTF24S5M100
AHTF24S5M150
AHTF24S8M150
AHTF24S8M250
AHTF24S8M400
AHTF25S5M100
AHTF25S5M150
AHTF25S8M150
AHTF26S5M100
AHTF26S8M150
AHTF28S5M100
AHTF28S5M150
AHTF28S8M150
AHTF30S5M100
AHTF30S5M150
AHTF30S8M150
AHTF30S8M250
AHTF30S8M400
AHTF32S5M100
AHTF32S5M150
AHTF32S8M150
AHTF34S8M150
AHTF36S5M100
AHTF40S5M100
AHTF40S8M150
AHTFW16-S5M150-6
AHTFW16-S5M250-6
AHTFW18-S5M150-8
AHTFW18-S5M250-8
AHTFW20-S5M150-8
AHTFW20-S5M250-8
AHTFW22-S5M150-8
AHTFW22-S5M250-8
AHTFW22-S8M250-12
AHTFW22-S8M400-12
AHTFW24-S5M150-8
AHTFW24-S5M250-8
AHTFW24-S8M250-12
AHTFW24-S8M400-12
AHTFW25-S5M100-6
AHTFW25-S5M100-8
AHTFW25-S5M150-6
AHTFW25-S5M150-8
AHTFW25-S5M250-6
AHTFW25-S5M250-8
AHTFW25-S8M250-12
AHTFW25-S8M400-12
AHTFW26-S5M150-10
AHTFW26-S5M250-10
AHTFW26-S8M150-12
AHTFW26-S8M250-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm - Riemen Breite - Riemen (mm) Anzahl - Zähne Werkstoff Oberflächenbehandlung [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm)

28.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1016[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

30.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1018[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

31.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

34.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1520[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

55.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1520[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

73.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M2520[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

35.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1022[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

42.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1522[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

61.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1522[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

37.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1024[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

44.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1524[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

64.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1524[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

85.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M2524[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

107.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M4024[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

38.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

46.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1525[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

68.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1525[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

39.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1026[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

70.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1526[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

40.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S5M1028[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

42.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1528[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

71.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1528[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

43.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S5M1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

55.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1530[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

72.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1530[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

92.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M2530[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

113.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M4030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

46.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S5M1032[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

57.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S5M1532[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

81.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1532[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

88.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1534[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

49.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S5M1036[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-

56.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10------

117.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1540[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)-

47.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10S5M1516[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)6

54.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2516[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)6

48.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1518[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

55.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2518[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

49.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1520[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

57.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2520[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

51.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1522[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

57.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2522[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

97.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M2522[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

125.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M4022[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

52.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1524[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

60.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2524[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

103.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M2524[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

133.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M4024[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

49.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)6

51.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

53.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1525[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)6

55.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1525[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

61.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2525[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)6

63.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2525[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)8

109.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M2525[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

136.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M4025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

57.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M1526[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)10

67.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10S5M2526[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)10

96.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M1526[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

113.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10S8M2526[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 7000Eloxiert (klar)12

Loading...

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■S5M (Lager mittig)
Teile-nummerWellen-Ø
d
Wirk-ØAußen-ØFEAWSLagermaßeStückpreis
AusführungAnz. ZähnePassende SynchronriemenNr.DBAHTFKHTFBHTFMHTFSHTF
AHTF
KHTF
BHTF
MHTF
SHTF
16S5M100625.4624.50322011165606ZZx1176    -
18S5M100828.6527.69332211165698ZZx1196    -
20S5M100831.8330.87362411165698ZZx1196     
S5M15017225698ZZx2     
22S5M100835.0134.05402711164628ZZx1248    -
S5M15017223628ZZx2    -
24S5M1001038.2037.244530111646000ZZx1268    -
S5M150172236000ZZx2    -
25S5M1001039.7938.834530111646000ZZx1268     
S5M150172236000ZZx2     
26S5M1001041.3840.42483511163.56200ZZx1309    -
28S5M1001044.5643.60483511163.56200ZZx1309     
S5M15017226.5     
30S5M1001247.7546.795236111636201ZZx13210     
S5M15017226     
32S5M1001250.9349.975540111636201ZZx13210  ---
S5M15010172236000ZZx2268  ---
36S5M1001257.3056.346145111636201ZZx13210    -
40S5M1001263.6662.706750111636201ZZx13210  ---

■S5M (Lager beidseitig)
Teile-nummerWellen-Ø dWirk-ØAußen-ØFEAWDhLagermaßeStückpreis
AusführungAnz. ZähnePassende SynchronriemenNr.DBAHTFWKHTFWBHTFWMHTFW
AHTFW
KHTFW
BHTFW
MHTFW
16S5M150625.4624.503220172214.5606ZZx2176    
S5M2502732  --
18S5M150828.6527.693322172216.5698ZZx2196    
S5M2502732  --
20S5M150831.8330.873624172216.5698ZZx2196    
S5M2502732  --
22S5M150835.0134.054027172219.5608ZZx2227    
S5M2502732  --
24S5M150838.2037.244530172219.5608ZZx2227    
S5M2502732  --
25S5M100639.7938.834530111613696ZZx2155    
S5M1501722    
S5M250273214.5606ZZx2176  --
25S5M100839.7938.834530111616.5698ZZx2196    
S5M1501722    
S5M250273219.5608ZZx2227  --
26S5M1501041.3840.4248351722256200ZZx2309    
S5M2502732  --
28S5M1001044.5643.604835111619.56900ZZx2226    
S5M1501722    
S5M2502732256200ZZx2309  --
30S5M1501247.7546.7952361722256001ZZx2288    
S5M2502732276201ZZx23210  --
32S5M1501250.9349.9755401722256001ZZx2288  --
S5M2502732276201ZZx23210  --
36S5M1501557.3056.3461451722296002ZZx2329    
S5M2502732306202ZZx23511  --
40S5M1501563.6662.7067501722296002ZZx2329  --
S5M2502732306202ZZx23511  --

■S8M (Lager mittig)
Teile-nummerWellen-Ø
d
Wirk-ØAußen-ØFEAWSLagermaßeStückpreis
AusführungAnz. ZähnePassende SynchronriemenNr.DBAHTFKHTFBHTFMHTF
AHTF
KHTF
BHTF
MHTF
20S8M1501250.9349.565840172266201ZZx13210    
S8M2501528335.56202ZZx23511    
22S8M1501256.0254.656145172266201ZZx13210    
24S8M1501261.1259.746750172266201ZZx13210    
S8M25028336.56201ZZx2    
S8M30015333886202ZZx23511--  
S8M400444913.5    
25S8M1501563.6662.29705617225.56202ZZx13511    
26S8M1501566.2164.84745817225.56202ZZx13511    
28S8M1501571.3069.93806017225.56202ZZx13511    
30S8M1501576.3975.02876717225.56202ZZx13511    
S8M25028335.56202ZZx2    
S8M30020333856204ZZx24714--  
S8M400444910.5    
32S8M1502081.4980.128767172246204ZZx14714    
34S8M1502086.5885.219575172246204ZZx14714    
40S8M15025101.86100.491119017223.56205ZZx15215  --

■S8M (Lager beidseitig)
Teile-nummerWellen-Ø dWirk-ØAußen-ØFEAWDhLagermaßeStückpreis
AusführungAnz. ZähnePassende SynchronriemenNr.DBAHTFWKHTFWBHTFWMHTFW
AHTFW
KHTFW
BHTFW
MHTFW
22S8M2501256.0254.6561452833276201ZZx23210    
S8M3003338--  
S8M4004449    
24S8M2501261.1259.7467502833276201ZZx23210    
S8M3003338--  
S8M4004449    
25S8M2501263.6662.2970562833276201ZZx23210    
S8M3003338--  
S8M4004449    
26S8M1501266.2164.8474581722256001ZZx2288    
S8M2502833    
S8M3003338276201ZZx23210--  
S8M4004449    
28S8M2501571.3069.9380602833306202ZZx23511    
S8M3003338--  
S8M4004449    
30S8M1501576.3975.0287671722296002ZZx2329    
S8M2502833    
S8M3003338306202ZZx23511--  
S8M4004449    
30S8M2502076.3975.0287672833376004ZZx24212    
S8M3003338416204ZZx24714--  
S8M4004449    
32S8M2502081.4980.1287672833416204ZZx24714    
S8M3003338--  
S8M4004449    
34S8M2502086.5885.2195752833416204ZZx24714    
S8M3003338--  
S8M4004449    
40S8M25025101.86100.49111902833436005ZZx24712  --
S8M3003338476205ZZx25215  --
S8M4004449  --

■S14M (Lager beidseitig) Lieferung der Ausführung S14M ab 2014 mit beigefügter (und nicht mit aufgepresster) Bordscheibe.
Teile-nummerWellen-Ø
d
Wirk-ØAußen-ØFEAWDhLagermaßeStückpreis
AusführungAnz. ZähnePassende SynchronriemenNr.DBBHTFWNF
BHTFWNF28S14M40030124.78121.981361014653576206ZZx26216 
S14M6006774 
S14M40040124.78121.98136101465373.56208ZZx28018 
S14M6006774 
Bei Bestellmengen von über 5 S14M Preis bitte gesondert anfragen.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Hier zur Optionsübersicht als PDF

Grundlegende Informationen

Ausführung mit Lager Riemenscheiben/Laufrollen Spann- und Führungsrollen

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es Riemenscheiben ohne Bohrung?

Antwort:

Die Zahnriemenscheiben von MISUMI sind stets mit einer Vorbohrung versehen. Diese wird je nach Ihrer Konfiguration erweitert. Dies erbringt den Vorteil, dass die Riemenscheiben bereits einbaufertig mit einer passenden Wellenbohrung versehen sind. Somit kann auf eine zeitaufwendige Nachbearbeitung verzichtet werden.

Frage:

Gibt es Synchronriemenscheiben aus Aluminium?

Antwort:

Der MISUMI Online Shop bietet die Synchronriemenscheiben oder Zahnriemenscheiben auch in Aluminium an. Des Weiteren bieten wir Riemenscheiben in Stahl und Edelstahl an. Die Umlenkrollen und Spannrollen für die Synchronriemen sind auch in Kunststoff erhältlich.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Zahnriemenscheiben möglich?

Antwort:

Mit Zahnriemenscheiben ist eine Übersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Welche Variante der Zahnriemenscheibe kann bei Montage geklemmt werden?

Antwort:

Die Synchronriemenscheiben können über verschiedene Möglichkeiten auf einer Welle montiert werden. Für Anwendungen, die nicht hohen Drehmomenten ausgesetzt sind, wie z.B. Förderanlagen, kann es ausreichen eine Synchronriemenscheibe über Klemmgewindestifte zu befestigen. Hierfür sollte die Welle eine Planfläche haben.
Für höhere Belastungen kann auch eine Zahnriemenscheibe mit Passfedernut zum Einsatz kommen.
Eine weitere Variante, ist die Befestigung einer Synchronriemenscheibe über eine konische Spanhülse. Je nach Art des Spannsatzes benötigt die Synchronriemenscheibe seitliche Innengewinde, die im MISUMI Online Shop durch zusätzliche Optionen hinzugefügt werden können.
Es kann auch eine Synchronriemenscheibe mit Bohrung und einem Spannsatz kombiniert werden. Diese Kombination bietet MISUMI auch bereits im Set an.

Frage:

Wo muss die Spannrolle angeordnet werden?

Antwort:

Wenn die Verwendung einer Spannrolle notwendig ist, sollte diese auf der Durchhangseite positioniert werden. Das bedeutet, dass die Spannrolle, auf der nicht auf Zug belasteten Seite angebracht wird.
Im Idealfall wird eine verzahnte Spannrolle auf der Innenseite des Zahnriemens angebracht. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Zahnriemenscheibe des Riementriebsystems sein.
Muss eine Spanrolle den Zahnriemen von außen spannen, dann sollte eine unverzahnte (flache) Spannrolle verwendet werden. Für die Befestigung eignen sich Achsbolzen, die MISUMI in verschiedenen geometrischen Ausführungen anbietet.

Frage:

Welche Passfeder kann für die Zahnriemenscheiben verwendet werden?

Antwort:

Die Größe der Passfeder richtet sich nach dem Wellendurchmesser. Hier ist es zu empfehlen, die Passfedern von MISUMI zu verwenden, da diese eine bessere Passgenauigkeit für die MISUMI Zahnriemenscheiben besitzen. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in der Übersicht als PDF.

Frage:

Ist eine Synchronriemenscheibe mit rundem Profil besser?

Antwort:

Synchronriemenscheiben und Synchronriemen mit rundem Profil sind nicht für jede Anwendung empfehlenswert. Die runde Profilform eignet sich beispielsweise gut für Anwendungen, die eine hohe Positioniergenauigkeit erfordern. Daher werden sie häufig in 3D-Druckern und Scanner eingesetzt. Gegenüber anderen Profilformen besitzt die runde Profilform eine höhere Verschleißfestigkeit. Ein weiterer Vorteil der runden Profilform ist das minimierte Spiel im Rücklauf (Umkehrspiel).

Frage:

Welche Riemenscheibe ist passend für Gates Zahnriemen?

Antwort:

Die GT und EV Synchronriemenscheiben eignen sich für die Zahnriemen von Gates. Hier sollte allerdings auf die Steigung (Abstand der Zähne) der Zahnriemen geachtet werden. Es muss geprüft werden, ob diese mit der gewählten Zahnriemenscheibe übereinstimmt.

Frage:

Sind die Bordscheiben bei den Zahnriemenscheiben notwendig?

Antwort:

Es ist zu empfehlen, besonders die kleineren Riemenscheiben mit Bordscheibe zu verwenden. Die Bordscheibe sorgt dafür, dass der Zahnriemen nicht von der Zahnriemenscheibe herunterwandert. Selbst bei der kleinsten Fehlstellung einer Riemenscheibe, kann die Gefahr bestehen, dass der Zahnriemen im Betrieb wandert und abspringt.

Frage:

Wie wird die Verzahnung der Zahnriemenscheiben hergestellt?

Antwort:

Die Verzahnung der MISUMI Zahnriemenscheiben sind hauptsächlich gestoßen. Dies sorgt für eine hohe Fertigungsgenauigkeit. Dadurch passen die Zähne präzise in das Zahnriemenprofil der Synchronriemen und sorgen für eine optimale Kraft- und Drehmomentübertragung.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support