Schrumpfschläuche【100 Stk. pro Packung】

Schrumpfschläuche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schrumpfschläuche:Verwandte bildanzeige
Material: Elektronenstrahl-Querbrücken-Weichpolyolefinharz

Spezifikationen

Teilenummer
THUS1.0
TeilenummerStandardmaßAbmessungen nach vollständigem SchrumpfenStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNominale Anz.Innen-ØDickeLängeI.D. (max)Dicke (min)1 ~ 9 Packung10~1920~50
THUS
(Schwarz)
0.80.8±0.250.1200.40.25
1.01.4±0.250.5
1.51.9±0.250.75
2.02.3±0.251.0
*Diese Artikel werden in Packungen (100 Stück) verkauft.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
THUS0.8
THUS1.0
THUS1.5
THUS2.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nr. (Säule, max. vollständiges Schwindmaß Innen-Ø)
(Ø)

23.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 0.8(0.4)

22.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1.0(0.5)

21.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1.5(0.75)

21.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2.0(1.0)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schrumpfschläuche

Ergänzungsartikel

Technischer Support