Federkontaktschalter / Serie SNP

Federkontaktschalter / Serie SNP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Federkontaktschalter/Serie SNP:Verwandte bildanzeige
Federkontaktschalter/Serie SNP:Verwandte bildanzeige
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
GehäuseMessingChemisch vernickelt
FederRostfreier Stahl-
StößelEN CW101C Äquiv.Vergoldet mit Nickelunterschicht
HülsePolyacetal-
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet
RohrEN CW508L Äquiv.Vergoldet mit Nickelunterschicht
Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: vergoldet mit Nickelunterschicht
Zubehör: Sicherungsring

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenlänge-Anschlussleitungsfarbe
SNP30
TNR8
FNP40L
-

B


-
-

BL
B
TeilenummerVoller HubArbeitspunktFederkraftMaximale BetriebsspannungAustauschzyklus (Referenz)Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)Spitzenform B, G, L, S, BP, GP, GP8Spitzenform D, J
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~1501~69 Stk.70~99100~150
SNP306.0mm1.0mm vom Kopf10gf80gf15V100.000-mal3.00~3.03mm      
* Für das angeschlossene Gerät darf die Eingangsimpedanz standardmäßig nicht unter 10kΩ sein und der Strombedarf nicht größer als 1.5mA betragen.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNP30-B
SNP30-BP
SNP30-D
SNP30-GP8
SNP30-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenform des Stößels Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stößellänge
(mm)

35.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B3.08.1 bis 1211.0

35.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) BP3.08.1 bis 1211.0

40.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Napf] Napf D3.08.1 bis 1211.0

35.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[flach] Flach GP83.012.1 bis 1514.0

40.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Napf] Napf J2.08.1 bis 1211.0

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Federkontaktschalter/Serie SNP:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Federkontaktschalter Vollständiger Hub (Bereich)(mm) 5 bis 6.5 Voller Hub(mm) 6.0
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf) 50.1 bis 100 Stößelmaterial Messing Oberflächenbehandlung des Stößels Vernickelt, vergoldet
Integrierte Sondenausführung Standardausführung / Feder, integriert Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø) 3.01 oder mehr Zylinder, Buchse, Material Messing
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø) 2.95 Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) 30.1 oder mehr Eigenschaften Standard
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf) 0 bis 10 Steckhülse, äußerster Ø(Ø) 3.4 Zylinder, Buchse, Länge(mm) 33.0
Erster Federdruck(gf) 32 2/3 Hub Federkraft(gf) 105

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support